Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
RevLock 603T Security Door - USA/CAN
RevLock 603T Security Door - USA/CAN
RevLock 603T Security Door - USA/CAN

    RevLock 603T Security Door - USA/CAN

    Google-Übersetzung,

    Das RevLock- Sortiment an Sicherheitskarusselltüren wurde entwickelt, um eine sichere Zugangskontrolle und das Management hoher Fußgängerströme zu gewährleisten.

    Die Hochsicherheits-Karusselltüren von RevLock erfüllen die Industriestandards in Bezug auf Huckepack, Durchschusshemmung, Einbruch und Vandalismus.

    Die 4 mobilen Hindernisse der automatischen Sicherheits- Karusselltür RevLock 603 ermöglichen bei einer freien Durchgangsbreite von 35 15/16˝ (913 mm) und einem Außendurchmesser von 76 5/16˝ (1938 mm ) einen hohen bidirektionalen Personenfluss ).

    Bestehend aus einem Stahlrahmen, Glasscheiben und einem lackierten Stahlgehäuse, bieten die automatischen RevLock Sicherheits-Karusselltüren Wärmedämmung und eine gute Sichtbarkeit ihrer Umgebung.

    Spezifikation
    • STANDARD TECHNICAL CHARACTERISTICS

      Power supply UL 230/100 V single phase, 50/60 Hz, 10 A + ground

      Power consumption 200 W

      Backup battery 12 V - 2Ah sealed lead-acid batteries to provide power in case of power loss

      Motor 24VDC for reversible movement of the obstacles, with closing safety lock

      Operating logic Programmable

      Passages - 20 passages per minute (one direction)

      - ± 40 passages per minute (two directions) (Excluding activation time of the access

      control device)

      Operating T° -10° to +55°C (Without heater option)

      Max relative Humidity 85%, without condensation

      MCBF 1 Mo cycles or 2 years when respecting recommended maintenance

      MTTR 2 hours

       RL 603T Dimensions (mm):

      - Height: 2505

      - Diameter:1970

      Passage dimensions (mm)

      - Height: 2300

      - Width: 1206

      Weight:

      ± 1350 kg with base

      ± 1210 kg without base

      Conform to European norms.

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerrevlock603usacan-Tall
    • ProduktfamilieAccess
    • ProduktgruppeDoors
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2019-07-09
    • Editionsnummer1
    • Höhe (Inches)98
    • Breite (Inches)77
    • Tiefe (Inches)76
    Verwandt
    • HauptmaterialEdelstahl
    • Sekundär MaterialGlas
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inItalien
    • Nettogewicht (lbs)2866
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieTüren - Sicherheitstüren und -Türelemente
    • IFCClassificationTür
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_30_59_34
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungGates and turnstiles