Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
TRS 372 Full Height Turnstile - USA/CAN
TRS 372 Full Height Turnstile - USA/CAN
TRS 372 Full Height Turnstile - USA/CAN
TRS 372 Full Height Turnstile - USA/CAN

    TRS 372 Full Height Turnstile - USA/CAN

    Google-Übersetzung,

    Mit einer sicheren, einfachen und effizienten Ausrüstung, die einen intensiven und ausgedehnten Betrieb auch unter schwierigen Bedingungen garantiert, hat das bidirektionale Sicherheitsdrehkreuz TRS in voller Höhe eine robuste und klettersichere Struktur, um den Durchsatz durch einen Benutzer zu gewährleisten.

    - Sicheres, einfaches und effektives Gerät, das eine intensive und lange Nutzung ermöglicht

    - Die automatische Zugangskontrolle ermöglicht den einmaligen Durchgang ohne die Notwendigkeit eines Supervisors, wodurch die Sicherheitskosten gesenkt werden

    -Langfristige Investition basierend auf außergewöhnlicher Haltbarkeit

    - Dual-Passage-Modell mit unabhängiger Mechanik für zusätzliche Flexibilität und die Option eines unabhängigen Korridors während der Wartung

    Anwendungen: Industrie- und Baustellen, Verwaltungsgebäude, Schulen, Krankenhäuser, Stadien, Vergnügungsparks, Häfen, Flughäfen und Militärbasen.

    Spezifikation
    • GENERAL SPECIFICATIONS

      Input power 120 VAC/60 Hz (with ground)

      Consumption 70 W (nominal) per lane

      Maximum relative humidity 95 %, without condensation

      Operating temperature (without optional heater) 14 °F to 122 °F [-10 °C to 50 °C]

      Maximum throughput(1) 15 to 20 passages per minute

      Weight 1359.6 lbs (618 kg)

      Passage width 26 2/16 in (664 mm)

      MCBF (Mean Cycle Between Failure) 3 000 000 cycles, with recommended maintenance

      MTTR (Mean Time To Repair) 20 minutes

      Certification ETL listed no 3117963

      Conform to UL std 325

      Certified to CAN/USA

      std C22.2 NO 247

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerTRS372USACAN
    • ProduktfamilieAccess
    • ProduktgruppeDoors
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2019-07-09
    • Editionsnummer1
    • Höhe (Inches)90
    • Breite (Inches)94
    • Tiefe (Inches)53
    Verwandt
    • HauptmaterialStahl
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    • Nettogewicht (lbs)1359.6
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieTüren - Sicherheitstüren und -Türelemente
    • IFCClassificationTür
    • Classifications.Uniclass2015CodeAc_20_75_75
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSecure entering and exiting
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit