Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
SmartLane 902 Access Control Speed Gate Turnstile - USA/CAN
SmartLane 902 Access Control Speed Gate Turnstile - USA/CAN
SmartLane 902 Access Control Speed Gate Turnstile - USA/CAN

    SmartLane 902 Access Control Speed Gate Turnstile - USA/CAN

    Google-Übersetzung,

    Mit zwei Verlängerungen und hohen Glashindernissen bieten die SmartLane 902 Security Entrance Lane-Drehkreuze das höchste Maß an Optimierung zwischen Durchsatz und Sicherheit, kombiniert mit verbesserter Benutzerergonomie, verbesserter Benutzersicherheit, während gleichzeitig Betrugsversuche erkannt und dichtes Auffahren verhindert werden.

    • UL 325-zertifiziert, was zusätzliche Benutzersicherheit gewährleistet

    • Leistungsstarkes Erkennungssystem zur Vermeidung von unbefugter Nutzung und Fehlalarmen

    • Der breite Laufsteg des SmartLane 912 ist an mobilitätseingeschränkte Personen angepasst und ideal für Rollstühle, große Karren oder breite Gegenstände

    Spezifikation
    • STANDARD TECHNICAL CHARACTERISTICS

      Input power 120 VAC / 60 Hz (with ground)

      Consumption 250 W (nominal) - 600 W (max.)

      Motor Three-phase 240 V / 120 W controlled by frequency inverter.

      Operating Temperature 32°F to 113°F (0°C to 45°C)

      Max throughput(1) 60 people/min.

      Passageway - 23 in (584mm)

      Weight - 400 to 575LB

      Opening speed - 0.7 secs

      Closing speed - 0.8 secs

      ADA compliant - No


    Technische Spezifikation
    • Referenznummersmart-lane-902-access-control-speed-gate-turnstile-usa-can
    • ProduktfamilieSpeed Lanes Turnstiles
    • ProduktgruppeSmart
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2019-07-09
    • Editionsnummer1
    • Höhe (Inches)40.15
    • Breite (Inches)11
    • Tiefe (Inches)78
    Verwandt
    • HauptmaterialEdelstahl
    • Sekundär MaterialGlas
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inKanada
    • Nettogewicht (lbs)485
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieTüren - Sicherheitstüren und -Türelemente
    • IFCClassificationTür
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_30_59_34
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungGates and turnstiles