Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
422M - BALL VALVE WITH PIPE UNION AND THERMOMETER

422M - BALL VALVE WITH PIPE UNION AND THERMOMETER

Google-Übersetzung,

Kugelhahn mit Rohrverschraubung, Thermometer und Flügelgriff. Dank des an der Rohrverschraubung montierten O-Rings kann dieses Ventil ohne zusätzliche Dichtung einfach an andere Komponenten angeschlossen werden.

Das am Ventilkörper angebrachte Thermometer, das direkt mit der Flüssigkeit in Berührung kommt, kann schnell eine genaue Messung der Flüssigkeitstemperatur in Celsius und Fahrenheit liefern.

Spezifikation
  • MATERIALS:
    Body: brass CW617N
    Ball: brass CW614N chromed plated
    Orings: NBR

    TECHINICAL SPECIFICATIONS:
    Max working temperature: 110°C
    Max working pressure: 25 bar
    Thermometer scale: 0-80°C / 32-180°F
    Threads: ISO 228
    Sizes: from 1" to 1 1/4""

Technische Spezifikation
  • Referenznummer422M
  • ProduktfamilieValves for water
  • ProduktgruppeBall valves with pipe union
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2020-03-02
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialMessing
  • Sekundär MaterialMessing
  • Entwickelt inItalien
  • Hergestellt inItalien
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Ventile
  • IFCClassificationVentil
  • ETIM-CodeEC011343
  • ETIM-NameBall valve
  • UNSPSCNameValves
  • UNSPSCCode401416
  • Classifications.Uniclass2015CodeSs_60
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungHeating, cooling and refrigeration systems
  • Klassifizierung23 00 00
  • Format2014TitelHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • OmniClassNummer23-27 31 00
  • OmniClassTitelValves
  • CSIUniFormatIICodeD30
  • CSIUniFormatIITitleHVAC
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit