Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
C342÷C3502 - UNDERFLOOR HEATING MANIFOLDS WITH FLOWMETERS

C342÷C3502 - UNDERFLOOR HEATING MANIFOLDS WITH FLOWMETERS

Google-Übersetzung,

Bianchi F.lli Verteiler für Fußbodenheizungen mit Durchflussmessern und Thermostatventilen sind die perfekte Lösung für Fußbodenheizungen.

Dank der hochwertigen Durchflussmesser, die am Verteiler des Rücklaufkreislaufs installiert sind, kann die Durchflusseinstellung einfach vorgenommen werden. Endteile sind mit einem Wasserablass-Kugelhahn und manuellen/automatischen Luftablassventilen ausgestattet. Kugelhähne mit Thermometer Art.-Nr. 422M kann zum Abschalten der Heizungsanlage verwendet werden.

Erhältlich von 2 bis 12 Steckdosen. Die Verteiler werden bereits montiert mit Halterungen Art. 271.


Spezifikation
  • MATERIALS:
    Body: brass CW617N
    Orings: EPDM and VITON

    TECHINICAL SPECIFICATIONS:
    Max working temperature: 70°C
    Max working pressure: 6 bar
    Threads: ISO 228
    Main connection: 1" and 1 1/4"
    Outlets: 3/4" euroconus

Technische Spezifikation
  • ReferenznummerC342-C3502
  • ProduktfamilieManifolds
  • ProduktgruppePre-assembled brass manifolds for underfloor heating systems
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2020-03-13
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialMessing
  • Sekundär MaterialMessing
  • Entwickelt inItalien
  • Hergestellt inItalien
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Ventile
  • IFCClassificationStrömungsverteiler
  • ETIM-CodeEC010298
  • ETIM-NameManifold valve
  • UNSPSCNamePlumbing fixtures
  • UNSPSCCode3018
  • Classifications.Uniclass2015CodeSs_55_70
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungWater distribution and supply systems
  • Klassifizierung35 20 13.19
  • Format2014TitelHydraulic Manifolds
  • OmniClassNummer23-39 21 13 21
  • OmniClassTitelManifolds
  • CSIUniFormatIICodeD20
  • CSIUniFormatIITitlePLUMBING
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit