Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Lifeline Speedlane Swing - Speed Gate | (EMEA-ASIA)
Lifeline Speedlane Swing - Speed Gate | (EMEA-ASIA)
Lifeline Speedlane Swing - Speed Gate | (EMEA-ASIA)
Lifeline Speedlane Swing - Speed Gate | (EMEA-ASIA)
Lifeline Speedlane Swing - Speed Gate | (EMEA-ASIA)
Lifeline Speedlane Swing - Speed Gate | (EMEA-ASIA)
Lifeline Speedlane Swing - Speed Gate | (EMEA-ASIA)
Lifeline Speedlane Swing - Speed Gate | (EMEA-ASIA)
Lifeline Speedlane Swing - Speed Gate | (EMEA-ASIA)
Lifeline Speedlane Swing - Speed Gate | (EMEA-ASIA)
    Boon Edam

    Lifeline Speedlane Swing - Speed Gate | (EMEA-ASIA)

    Google-Übersetzung,

    Das Lifeline Speedlane Swing ist das schmalste und intuitivste Speed Gate-Drehkreuz auf dem Markt. Dieses Speed Gate-Drehkreuz ist das beste seiner Klasse, wenn es um beengte Platzverhältnisse geht. Elegant im Design und angetrieben von modernster Technologie.

    Lifeline Speedlane Swing – Eine moderne Variante des Original-Drehkreuzes

    ie Lifeline Speedlane Swing wurde sorgfältig mit Blick auf die Ästhetik entworfen. Es besteht aus schlanken, V-förmigen, sich verjüngenden Schränken und glatten, schwingenden Glasbarrieren (in verschiedenen Höhen erhältlich). Das Speed Gate für mittlere Sicherheit hat ein schmales und ergonomisches Design, das kleineren Bodenflächen die Möglichkeit bietet, Speed Gate-Drehkreuze zu installieren. Das glatte, hochwertige Glasgehäuse beherbergt intuitive, farbige LED-Leuchten, die mühelos über die Gehäuseoberseite gleiten. Die Lichter leiten die Benutzer vom Zutritt über die Autorisierung bis zum gesicherten Bereich. Das Speed Gate-Drehkreuz erkennt effektiv dichtes Auffahren, und die Ästhetik kann fein abgestimmt werden, um sich je nach Bedarf entweder einzufügen oder hervorzuheben.

    Spezifikation
    • Throughput
      • Capacity (per minute in one direction)
      20–30 dependent on access control system
      • Standard unit size (w x l x h)
      106 x 1776 x 1035 mm
      • Standard dimensions
      940 mm door wing height, 615 mm passage width, two wings.
      • Level Up high
      1200–1800 mm door wing height, 615 mm passage width, two wings.
      • Level Up wide
      940 mm door wing height, 915 mm passage width, suitable for wheelchair use width, two wings.
      • Level Up narrow
      940 mm door wing height, 500 mm passage width, one wing.
      Security
      • Security level
      Medium - detect
      • Level Up security
      Extra jump-over detection, sound module, Tailgate+
      Safety
      • Standard
      Fail-safe operation, fire alarm connection, safety sensors. 
      Aesthetics
      • Standard finish
      Stainless steel
      • Level Up aesthetics
      Other colours and branding
      Technology
      • Power supply
      110-240 VAC, 50 / 60 Hz
      • Operating power
      80W
      • Operating temperature
      -15°C / +5°F to +50°C / +122°F
      • Weight
      100 kg
      Comfort
      • Intuition
      Approach sensors, Feedback signals Lifeline LED guidance.

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerlifeline-speedlane-swing-emea
    • ProduktfamilieTurnstiles
    • ProduktgruppeOptical Turnstiles
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2019-09-18
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialEdelstahl
    • Sekundär MaterialGlas
    • Entwickelt inNiederlande
    • Hergestellt inNiederlande
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieTüren - Sicherheitstüren und -Türelemente
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_30_59_34
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungGates and turnstiles
    • Klassifizierung11 14 13.19
    • Format2014TitelTurnstiles
    • OmniClassNummer23-29 13 23 11
    • OmniClassTitelWaist Height Turnstiles

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Asien Europa Ozeanien Afrika
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit