Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Tourlock 120 - 3 Wing - High Security Revolving Door | (EMEA-ASIA)
Tourlock 120 - 3 Wing - High Security Revolving Door | (EMEA-ASIA)
Tourlock 120 - 3 Wing - High Security Revolving Door | (EMEA-ASIA)
Tourlock 120 - 3 Wing - High Security Revolving Door | (EMEA-ASIA)
Tourlock 120 - 3 Wing - High Security Revolving Door | (EMEA-ASIA)
Tourlock 120 - 3 Wing - High Security Revolving Door | (EMEA-ASIA)
Tourlock 120 - 3 Wing - High Security Revolving Door | (EMEA-ASIA)
Tourlock 120 - 3 Wing - High Security Revolving Door | (EMEA-ASIA)
Tourlock 120 - 3 Wing - High Security Revolving Door | (EMEA-ASIA)
    Boon Edam

    Tourlock 120 - 3 Wing - High Security Revolving Door | (EMEA-ASIA)

    Google-Übersetzung,

    Die Tourlock 120 ist die Sicherheitskarusselltür der Wahl, wenn der Platz begrenzt ist und größere Türfächer benötigt werden. Diese dreiflügelige automatische Sicherheitstür ist eine zuverlässige, komfortable Sicherheitszugangslösung, die das Auffahren und Huckepack wirksam verhindert. Die dreiflügelige Konfiguration hat eine abwechselnde Drehrichtung, die sicherstellt, dass der Verkehr von beiden Seiten eines gesicherten Bereichs kontrolliert wird, während ein großer und komfortabler Segmentraum bereitgestellt wird. Benutzer, die das Gebäude betreten und verlassen, können sich jedoch gleichzeitig autorisieren, die zweite Autorisierung wird gespeichert und die Rotation beginnt, sobald der erste Durchgang abgeschlossen ist.

    Tourlock 120 - Die komfortable und sichere Sicherheitskarusselltür

    Die drei Flügel haben den Vorteil, dass sie in jedem Segment mehr Platz bieten, was dem autorisierten Benutzer ein komfortables Erlebnis bei der Durchreise bietet. Sie bietet einen etwas geringeren Durchsatz als ihre Schwester – die Tourlock 180 – und ist die ideale Lösung, wenn es um Komfort, hohe Sicherheit und überwiegend Einbahnverkehr geht.

    Durch das Angebot verschiedener Bedienfunktionen bietet der Tourlock 120 einen flexiblen Eingang, der sich innerhalb eines 24-Stunden-Betriebszyklus an wechselnde Anforderungen anpassen lässt.

    Spezifikation
    • Throughput
      • Capacity (per minute in one direction)

      15, dependent on access control system.

      • Standard unit size (w x h)
      1600 x 2200 mm
      • Standard dimensions
      684 mm throat opening, 200 mm canopy height, three door wings. 
      • Level Up high
      2100–2600 mm / canopy height 200-600 mm, in increments of 100 mm.
      • Level Up wide
      1800-2200 mm in increments of 200 mm
      Security
      • Security level
      High - prevent
      • Level Up security
      Tailgating detection sensor system, Biometric authorisation, Night locking doors.
      Safety
      • Standard
      Fail-safe operation, fire alarm connection, vandal resistant. 
      • Level Up safety 
      Burglar or bullet resistant protection packages
      Aesthetics
      • Standard finish
      Powder coated aluminium
      • Level Up aesthetics
      Stainless steel, anodic coating, anodizing, brass.
      Technology
      • Power supply

      110-240 VAC, 50 / 60 Hz

      • Operating power
      100W
      • Operating temperature
      -15°C / +5°F to +50°C / +122°F
      • Weight
      900 kg
      Comfort
      • Lighting
      LED lighting

    Technische Spezifikation
    • Referenznummertourlock-120-high-security-revolving-door-emea
    • ProduktfamilieSecurity Doors
    • ProduktgruppeSecurity Doors and Portals
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2019-09-18
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    • Sekundär MaterialGlas
    • Entwickelt inNiederlande
    • Hergestellt inNiederlande
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieTüren - Sicherheitstüren und -Türelemente
    • Classifications.Uniclass2015CodeSs_25_30_20_70
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungRevolving doorset systems
    • Klassifizierung08 42 33
    • Format2014TitelRevolving Door Entrances
    • OmniClassNummer23-13 33 21 11 13
    • OmniClassTitelRevolving Door Aluminum-Framed Entrances

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Asien Europa Ozeanien Afrika
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit