Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Tourlock 180 - High Security Revolving Door | (EMEA-ASIA)
Tourlock 180 - High Security Revolving Door | (EMEA-ASIA)
Tourlock 180 - High Security Revolving Door | (EMEA-ASIA)
Tourlock 180 - High Security Revolving Door | (EMEA-ASIA)
Tourlock 180 - High Security Revolving Door | (EMEA-ASIA)
Tourlock 180 - High Security Revolving Door | (EMEA-ASIA)
Tourlock 180 - High Security Revolving Door | (EMEA-ASIA)
Tourlock 180 - High Security Revolving Door | (EMEA-ASIA)
Tourlock 180 - High Security Revolving Door | (EMEA-ASIA)
Tourlock 180 - High Security Revolving Door | (EMEA-ASIA)
    Boon Edam

    Tourlock 180 - High Security Revolving Door | (EMEA-ASIA)

    Google-Übersetzung,

    Die Sicherheitskarusselltür Tourlock 180 ist die ideale Lösung, wenn Sie die Kombination aus hoher Sicherheit und hohem Verkehrsfluss lösen müssen. Durch das Angebot verschiedener Betriebsfunktionen, die vom standardmäßigen „Drehmodus“ bis hin zum „Hochsicherheitsmodus“ reichen, bietet das Tourlock 180 einen flexiblen Zugang, der sich innerhalb eines 24-Stunden-Betriebszyklus an wechselnde Anforderungen anpassen lässt. Die Tür lässt sich problemlos in ein Zutrittskontrollsystem integrieren und verhindert aufgrund ihres vierflügeligen Designs und Funktionsprinzips das unbefugte Betreten von Einrichtungen und schützt so Personen und Vermögenswerte.

    Tourlock 180 - Die Hochsicherheits-Karusselltür

    Diese technologisch fortschrittliche Tür ermöglicht bidirektionalen Verkehr, wodurch autorisierte Benutzer ein Gebäude gleichzeitig betreten und verlassen können. Die Autorisierung über ein Signal von einem Zutrittslösungskontrollsystem, wie einem Kartenleser oder einem biometrischen Gerät, sendet ein Signal und nur bei Annahme – die Tür beginnt sich zu drehen. Diese Hochsicherheitstür verhindert so zuverlässig dichtes Auffahren und Huckepack, dass sie nicht einmal von einem Wachmann beaufsichtigt werden muss – wodurch sich die Investition in nur ein bis zwei Jahren amortisiert.

    Spezifikation
    • Throughput
      • Capacity (per minute in one direction)
      18, dependent on access control system.
      • Standard unit size (w x h)
      1600 x 2200 mm
      • Standard dimensions
      1038 mm throat opening, 200 mm canopy height, four door wings.
      • Level Up high

      2100–2600 mm / canopy height 200-600 mm, in increments of 100 mm. 

      • Level Up wide
      1800-2200 mm in increments of 200 mm
      Security
      • Security level
      High - prevent
      • Level Up security
      StereoVision Piggybacking detection, Biometric authorisation, Night locking doors.
      Safety
      • Standard
      Fail-safe operation, fire alarm connection, vandal resistant. 
      • Level Up safety
      Burglar or bullet resistant protection packages
      Aesthetics
      • Standard finish
      Powder coated aluminium
      • Level Up aesthetics
      Stainless steel, anodic coating, anodizing, brass.
      Technology
      • Power supply
      110-240 VAC, 50 / 60 Hz
      • Operating power
      100W
      • Operating temperature
      -15°C / +5°F to +50°C / +122°F
      • Weight
      900 kg
      Comfort
      • Lighting
      LED lighting

    Technische Spezifikation
    • Referenznummertourlock-180-high-security-revolving-door-emea
    • ProduktfamilieSecurity Doors
    • ProduktgruppeSecurity Doors and Portals
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2019-09-18
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    • Sekundär MaterialGlas
    • Entwickelt inNiederlande
    • Hergestellt inNiederlande
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieTüren - Sicherheitstüren und -Türelemente
    • Classifications.Uniclass2015CodeSs_25_30_20_70
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungRevolving doorset systems
    • Klassifizierung08 42 33
    • Format2014TitelRevolving Door Entrances
    • OmniClassNummer23-13 33 21 11 13
    • OmniClassTitelRevolving Door Aluminum-Framed Entrances

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Asien Europa Ozeanien Afrika
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit