Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Brute MagnaTech®-HTD Series Hydronic Boilers (BMGH)

Brute MagnaTech®-HTD Series Hydronic Boilers (BMGH)

Google-Übersetzung,

Brute MagnaTech ® Hydronikkessel der HTD-Serie (BMGH)

Produkteigenschaften:

  • Bis zu 96 % thermischer Wirkungsgrad
  • 20:1 Modulation Alle Größen
  • Intuitive Touchscreen-Steuerung
  • Proprietäres O2-Verbrennungskontrollsystem
  • Das Low-NOx-System übertrifft die strengsten Vorschriften zur Luftqualität – 9 ppm NOx
  • ASME-Stempel „H“
  • 160 psi maximaler Arbeitsdruck
  • Zertifiziert für Entlüftungssysteme der Kategorien II und IV
  • Pumpensteuerung mit variabler Drehzahl
Technische Spezifikation
  • Referenznummerbrute-magnatech-htd-hydronic-boiler
  • ProduktfamilieCommercial
  • ProduktgruppeBoilers & Volume Water Heaters
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2024-05-07
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieHLK - Technik - Kessel
  • IFCClassificationKessel
  • ETIM-CodeEG015210
  • ETIM-NameBoilers and heaters
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_60_60_08
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungBoilers
  • Klassifizierung23 52 00
  • Format2014TitelHeating Boilers
  • OmniClassNummer23-31 29 00
  • OmniClassTitelHot Water Heaters

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika
Kanada
Mexiko
USA