Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Dual Double Check & Isolating Valve - 15, 22mm - 30882 , 30889
Brymec

Dual Double Check & Isolating Valve - 15, 22mm - 30882 , 30889

Google-Übersetzung,

Doppeltes Doppel-Rückschlag- und Absperrventil - 15, 22 mm - 30882, 30889

  • 15 & 22 mm doppeltes doppeltes Rückschlag- und Absperrventil – WRAS-zugelassen
  • Hebelgriff aus Kunststoff
Spezifikation
  • Pipe Size: 15mm, 22mm

    Body Material: HPb59-T

    Notes: For further information please contact Brymec Technical Dept.

    Type: Ball Valve

    Handle ABS Plastic

    Maximum Working Pressure: PN10

    Operating Temperature Range: -10 ~ +85 degC

    Valves manufactured to BS6675

    Compression connections comply with EN1254-2

    WRAS approved

Technische Spezifikation
  • Referenznummer30882_30889_CobraDual_Double_Check_Isolation_Valve
  • ProduktfamilieVNB - Valves & Brassware
  • ProduktgruppeISO - Isolating Valves
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2019-11-06
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialMessingware
  • Sekundär MaterialMetall
  • Entwickelt inVereinigtes Königreich
  • Hergestellt inChina
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Ventile
  • IFCClassificationVentil
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_65_54_95_06
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungBall valves
  • Klassifizierung40 05 63
  • Format2014TitelBall Valves
  • OmniClassNummer23-27 31 15
  • OmniClassTitelBall Valves
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit