Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Polybutylene Push-Fit Double Check Valve - 15mm - 36088
Brymec

Polybutylene Push-Fit Double Check Valve - 15mm - 36088

Google-Übersetzung,

Demontierbares Pushfit-Doppelrückschlagventil

Demontierbare Qualitäts-Push-Fit-Fittings zur Verwendung mit zugelassenen Sperrrohren oder Kupferrohren in Heiß-, Kalt- oder Heizungsanwendungen

  • 50 Jahre Herstellergarantie auf Beschläge
  • Verfügbare Größen 15 mm
  • WRAS-zugelassen
  • Arbeitseinsparung von 40 %
  • Twist-and-Lock-Steckbeschläge
  • Sichtbare Verbindung
  • Starker Griffring aus Edelstahl
  • Permanentes Anti-Leck-System
  • Kein Werkzeug erforderlich


    Spezifikation
      • Working Pressure @ Temp:

          • 10 Bar at 1°C (35°F) -  20°C (70°F)

          • 5 Bar at 65°C (150°F)

      • WRAS approved
      • ISO 9001 / 14001
      • ASTM D-1693 (IGEPAL)
      • SK ZERT (SK380-001)
      • NSF/ANSI-51
      • FDA
      • Not suitable for hot water re-circulation systems
      • Notes: For further information please contact Brymec Technical Dept.





    Technische Spezifikation
    • Referenznummer36088_Polybutylene_Push-Fit_Double_Check_Valve
    • ProduktfamiliePPS - Plastic Pipework Systems
    • ProduktgruppePBP - Polybutylene Push Fit System
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2019-01-21
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialPlastik
    • Entwickelt inVereinigtes Königreich
    • Hergestellt inSüdkorea
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Ventile
    • IFCClassificationVentil
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_65_54_40_13
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungCheck valves
    • OmniClassNummer23-27 31 00
    • OmniClassTitelValves
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit