Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
ThermoSetter™ Thermal Balancing Valve - NA Market

ThermoSetter™ Thermal Balancing Valve - NA Market

Google-Übersetzung,

Das kompakte, einstellbare thermische Ausgleichsventil der Serie ThermoSetter™ 1164A dient zum automatischen Ausgleich von Rezirkulationskreisläufen in Warmwassersystemen, um die Warmwasserbereitung zu beschleunigen, Wasserverschwendung zu reduzieren und Energie zu sparen. Die interne thermostatische Ausgleichskartusche reguliert den Durchfluss automatisch, um eine konstante Temperatur im Rezirkulationsrohrsystem sicherzustellen. Die Serie 1164A verfügt über einen Einstellknopf mit einer Temperaturskala von 105 °F bis 150 °F (40 °C bis 65 °C). Der Einstellknopf ist zur Manipulationssicherheit abschließbar. Ein integrierter Trockenbrunnen enthält ein einschiebbares Temperaturmessgerät zur lokalen Anzeige oder einen Sensor zur Fernmessung der Temperatur. Das optionale Rückschlagventil schützt vor Thermosyphoning im Kreislauf.

Die ThermoSetter 1164A-Serie ist auch vormontiert mit dem Caleffi 290030 bleiarmen Messing-Kugelhahn mit vollem Durchgang zur Isolierung erhältlich. Dieser kann komplett mit zwei dieser Kugelhähne bestellt werden.

Der ThermoSetter entspricht NSF/ANSI/CAN 61, zertifiziert durch ICC-ES, Datei PMG-1512 (180 °F/82 °C kommerziell heiß), und entspricht NSF/ANSI 372, Low-Blei-Gesetze, zertifiziert durch ICC -ES, Datei PMG-1360. Es erfüllt außerdem die Codes IPC, IRC, UPC und NPC zur Verwendung gemäß den US-amerikanischen und kanadischen Sanitärvorschriften.

Besuchen Sie bim.caleffi.com, um auf dem Laufenden zu bleiben.

Spezifikation
  • The ThermoSetter™ 1164 series adjustable thermal balancing valve is used for automatic balancing of recirculation loops in domestic hot water systems, to speed hot water delivery, reduce water waste and save energy. The internal thermostatic balancing cartridge automatically modulates flow to ensure a constant temperature in the recirculation piping system. The 116 Series has an adjustment knob with 105°F to 150°F (40°C to 65°C) temperature scale indication. The adjustment knob is lockable for tamper-proofing. An integral dry-well holds a slide-in temperature gauge for local indication, or a sensor for remote temperature sensing. The optional check valve protects against circuit thermo-syphoning. The valve complies with NSF/ANSI/CAN 61, as certified by ICC-ES, file PMG1512 (180°F/82°C Commercial Hot), and complies wirh NSF/ANSI 372, low lead laws, as certifed by ICC-ES, file PMG-1360. It also meets codes IPC, IRC, UPC and NPC for use in accordance with the US and Canadian plumbing codes.
Technische Spezifikation
  • Referenznummer1164A
  • ProduktfamiliePLUMBING
  • ProduktgruppeNorth America
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2020-09-25
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialMessing
  • Sekundär MaterialEdelstahl
  • Entwickelt inItalien
  • Hergestellt inItalien
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Ventile
  • ETIM-CodeEC011516
  • ETIM-NameThermostatic control valve, hot tap water
  • UNSPSCNameValves
  • UNSPSCCode401416
  • Classifications.Uniclass2015CodeSs_40_15_75_75
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSanitary accessory systems
  • Klassifizierung22 00 00
  • Format2014TitelPlumbing
  • OmniClassNummer23-27 31 13
  • OmniClassTitelBalancing Valves
  • CSIUniFormatIICodeD20
  • CSIUniFormatIITitlePLUMBING

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika
Kanada
USA