Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
MixCal™ Adjustable Thermostatic Mixing Valve - NA Market
MixCal™ Adjustable Thermostatic Mixing Valve - NA Market
MixCal™ Adjustable Thermostatic Mixing Valve - NA Market
MixCal™ Adjustable Thermostatic Mixing Valve - NA Market
MixCal™ Adjustable Thermostatic Mixing Valve - NA Market

    MixCal™ Adjustable Thermostatic Mixing Valve - NA Market

    Google-Übersetzung,

    Das thermostatische Dreiwege-Mischventil der Serie MixCal™ 521 von Caleffi wird in Systemen zur Warmwasserbereitung oder in Warmwasser- und Strahlungsheizungssystemen eingesetzt. Es hält die gewünschte Ausgangstemperatur des zugeführten Mischwassers auf einem konstanten Sollwert und kompensiert sowohl Temperatur- als auch Druckschwankungen des einströmenden Warm- und Kaltwassers. Das thermostatische MixCal-Mischventil ist ICC-ES-zertifiziert nach ASSE 1017 und CSA B125.3. Es entspricht den Codes IPC, IRC, NPC und UPC zur Verwendung gemäß den US-amerikanischen und kanadischen Installationsvorschriften und dem Standard NSF/ANSI/CAN 372, bleiarm.

    Caleffi Code 290030 Kugelhahn mit vollem Durchgang ist zum Absperren der MixCal 521-Serie ausgelegt. Das Absperrventil wird zwischen dem Ventilkörper und der Anschlussstück-Baugruppe installiert. Die Stecker-Buchsen-Konfiguration und die bidirektionale volle Durchflusskapazität des Kugelventils bieten Flexibilität für die Verwendung von einem oder zwei Absperrventilen (Einlässen) und dem Mischtemperatur-Auslass für das primär funktionierende Ventil. Für Projekte, die eine Rohrisolierung erfordern, ist auch eine optionale Spindelverlängerung erhältlich.

    Besuchen Sie bim.caleffi.com, um auf dem Laufenden zu bleiben.
    Siehe Revit Content Instruction Guide pdf unter www.calefii.com für Code 521 Serie MixCal.

    Spezifikation
    • For point of distribution in domestic water systems and radiant hydronic heating systems.

      Low-lead brass valve body and fittings.

      Internal anti-scale materials.

      Peroxide-cured EPDM seals.

      Locking set point knob.

      Max working pressure: 200 psi

      Max recommended differential pressure: 20 psi

      Max inlet temp: 200˚F

      Adjustable range: 85˚ - 150˚F

      Min flow for optimum performance: 1.0 gpm

      Compliance with the following codes: IPC, IRC, UPC and NPC for use in accordance with the U.S. and Canadian plumbing codes

      Compliance with the following standards:

      ASSE 1017

      CSA B125.3

      NSF/ANSI/CAN 372 - Drinking Water System Components - Lead Content

      Reduction of Lead in Drinking Water Act - California Health and

      Safety Code 116875

      S.3874 - Reduction of Lead in Drinking Water Act

      Vermont Act 193 - The Lead in Plumbing Supplies Law

      Maryland's Lead Free Law Hb.372

      Visit bim.caleffi.com to stay updated.
      See Revit Content Instruction Guide pdf at www.calefii.com for code 521 series MixCal.

    Technische Spezifikation
    • Referenznummer521A
    • ProduktfamiliePLUMBING
    • ProduktgruppeNorth America
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2019-05-10
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialMessing
    • Entwickelt inItalien
    • Hergestellt inItalien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Ventile
    • IFCClassificationVentil
    • UNSPSCNameValves
    • UNSPSCCode401416
    • Classifications.Uniclass2015CodeSs_40_15_75
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSanitary appliance systems
    • Klassifizierung22 00 00
    • Format2014TitelPlumbing
    • OmniClassNummer23-27 31 00
    • OmniClassTitelValves
    • CSIUniFormatIICodeD20
    • CSIUniFormatIITitlePLUMBING

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Nordamerika
    Kanada
    USA