Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
MixCal PLUS™ High Flow Thermostatic Mixing Valve - NA Market
MixCal PLUS™ High Flow Thermostatic Mixing Valve - NA Market
MixCal PLUS™ High Flow Thermostatic Mixing Valve - NA Market
MixCal PLUS™ High Flow Thermostatic Mixing Valve - NA Market
MixCal PLUS™ High Flow Thermostatic Mixing Valve - NA Market

    MixCal PLUS™ High Flow Thermostatic Mixing Valve - NA Market

    Google-Übersetzung,

    Das thermostatische Mischventil MixCal+™ wird in Systemen zur Warmwasserbereitung oder in Strahlungsheizsystemen verwendet. Seine Funktion besteht darin, die Temperatur des dem Benutzer zugeführten Mischwassers auf einem konstanten Sollwert zu halten, wenn es Schwankungen im Versorgungsdruck und der Temperatur des eingehenden Warm- und Kaltwassers oder in der Durchflussrate gibt. Die thermostatischen Mischventile der Serie MixCal+ 5231 sind ASSE 1017-zugelassen für Verteilungsstellen und speziell für Systeme konzipiert, die hohe Durchflussraten und eine präzise, ​​stabile Temperaturregelung erfordern. Optionale Edelstahl-Einlassöffnungs-Rückschlagventile sind separat erhältlich und nur für die Installation vor Ort geeignet. Dieses Ventil ist von ICC-ES als konform mit dem International Plumbing Code (IPC), International Residential Code (IRC), Uniform Plumbing Code (UPC), National Plumbing Code of Canada (NPC) und den Standards ASSE 1017-2009 und CSA B125.3-2012 zertifiziert. Das Ventil entspricht NSF/ANSI/CAN 372, bleiarm, wie von ICC-ES zertifiziert. Entspricht ASSE 1017, CSA B125.3, UPC, IPC, Gesetzen zum niedrigen Bleigehalt und ist von ICC-ES zur Verwendung gemäß den Sanitärvorschriften der USA und Kanadas zugelassen.

    Besuchen Sie bim.caleffi.com, um auf dem Laufenden zu bleiben.

    Informationen zum Code 5231 der Serie MixCal+ finden Sie im PDF-Dokument „Revit Content Instruction Guide“ unter www.caleffi.com.

    Spezifikation
    • Adjustable thermostatic mixing valve for radiant hydronic heating systems and domestic water systems.
      DZR low-lead brass valve body. Internal anti-scale materials.
      Max working pressure: 200 psi
      Max inlet temp: 195˚F
      Adjustable range: 95˚- 150˚F
      Compliance with the following codes: IPC, IRC, UPC and NPC for use in accordance with the U.S. and Canadian plumbing codes
      Compliance with the following standards:
      ASSE 1017 CSA B125.3 NSF/ANSI/CAN 372 - Drinking Water System Components - Lead Content Reduction of Lead in Drinking Water Act - California Health and Safety Code 116875 S.3874 - Reduction of Lead in Drinking Water Act Vermont Act 193 - The Lead in Plumbing Supplies Law Maryland's Lead Free Law Hb.372.

      Visit bim.caleffi.com to stay updated.

      See Revit Content Instruction Guide pdf at www.caleffi.com for code 5231 series MixCal+.

    Technische Spezifikation
    • Referenznummer5231A
    • ProduktfamiliePLUMBING
    • ProduktgruppeNorth America
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2018-10-15
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialMessing
    • Entwickelt inItalien
    • Hergestellt inItalien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Ventile
    • IFCClassificationVentil
    • ETIM-CodeEC011374
    • ETIM-NameCentral mixing tap
    • UNSPSCNameValves
    • UNSPSCCode401416
    • Classifications.Uniclass2015CodeSs_40_15_75
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSanitary appliance systems
    • Klassifizierung22 00 00
    • Format2014TitelPlumbing
    • OmniClassNummer23-27 31 00
    • OmniClassTitelValves
    • CSIUniFormatIICodeD20
    • CSIUniFormatIITitlePLUMBING

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Nordamerika
    Kanada
    USA