Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
PresCal™ Compact pressure reducing valve - NA Market
Caleffi

PresCal™ Compact pressure reducing valve - NA Market

Google-Übersetzung,

Druckminderventile sind Geräte, die, wenn sie in Wassersystemen installiert werden, den Druck des Wassers reduzieren und stabilisieren, das aus der Hauptwasserversorgung kommt. Dieser Druck ist im Allgemeinen zu hoch und variabel, als dass Haushaltssysteme richtig funktionieren könnten. Das Druckminderventil der PresCal™ Compact 533H-Serie, ideal für kleine Systemanwendungen, besteht aus einem bleiarmen DZR-Messingkörper und verfügt über ein einzigartiges geräuschreduzierendes und durchflussstarkes Sitzdesign. Es lässt sich dank einer austauschbaren Kartusche leicht warten und verfügt über einen integrierten Edelstahlfilter (Maschenweite 35), der für Wassersysteme nützlich ist, die Sedimente oder Schmutz enthalten können. Eine manipulationssichere Kappe ist im Lieferumfang enthalten, um die Standardkappe zu ersetzen und die Einstellschraube zu verbergen, damit der Sollwert nicht manipuliert werden kann. Das Ventil entspricht NSF/ANSI/CAN 61 (180°F/82°C handelsüblich heiß), zertifiziert durch ICC-ES, und entspricht NSF/ANSI/CAN 372, bleiarm, und den Codes IPC, IRC, NPC und UPC für die Verwendung gemäß den US-amerikanischen und kanadischen Sanitärcodes, zertifiziert durch ICC-ES.

Besuchen Sie bim.caleffi.com, um auf dem Laufenden zu bleiben.

Informationen zum Code 533HA der Serie PresCal Compact finden Sie im PDF-Dokument „Revit Content Instruction Guide“ unter www.caleffi.com.

Spezifikation
  • Compact pressure reducing valve for residential and commercial applications.
    DZR low lead "Ecobrass" body with inlet union connection.
    Low friction anti-scale moving parts.
    High flow seat design.
    Replaceable cartridge.
    Integral stainless steel filter.
    Adjustment screw for pressure set point.
    Tamper-resistant cap included.
    Max working pressure: 250 psi (17.25 bar)
    Max working temperature: 180°F (80°C)
    Pressure setting range: 15 - 90 psi (1 - 6 bar)
    Factory setting: 45 psi (3 bar)
    Compliance with the following codes: IPC, IRC, NPC and UPC for use in accordance with the U.S. and Canadian plumbing codes
    Compliance with the following standards: ASSE 1003 CSA B356 NSF/ANS/CANI 61, Drinking Water System Components - Health Effects
    NSF/ANSI/CAN 372, Drinking Water System Components - Lead Content Reduction of Lead in Drinking Water Act, California Health and Safety Code 116875 S.3874, Reduction of Lead in Drinking Water Act Vermont Act 193 - The Lead in Plumbing Supplies Law Hb.372, Maryland's Lead Free Law

    Visit bim.caleffi.com to stay updated.

    See Revit Content Instruction Guide pdf at www.caleffi.com for code 533HA series PresCal Compact.

Technische Spezifikation
  • Referenznummer533HA
  • ProduktfamiliePLUMBING
  • ProduktgruppeNorth America
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2019-05-10
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialMessing
  • Sekundär MaterialEdelstahl
  • Entwickelt inItalien
  • Hergestellt inItalien
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Ventile
  • IFCClassificationVentil
  • UNSPSCNameValves
  • UNSPSCCode401416
  • Classifications.Uniclass2015CodeSs_40_15_75_75
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSanitary accessory systems
  • Klassifizierung22 00 00
  • Format2014TitelPlumbing
  • OmniClassNummer23-27 31 00
  • OmniClassTitelValves
  • CSIUniFormatIICodeD20
  • CSIUniFormatIITitlePLUMBING

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika
Kanada
USA
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit