Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
LEGIOMIX® Electronic mixing valve (flanged) - NA Market

LEGIOMIX® Electronic mixing valve (flanged) - NA Market

Google-Übersetzung,

Das elektronische Mischventil wird in zentralisierten Systemen verwendet, die Brauchwarmwasser erzeugen und verteilen. Es hält die Temperatur des an den Verbraucher gelieferten Brauchwarmwassers aufrecht, wenn Temperatur- und Druckschwankungen des Warm- und Kaltwassers am Einlass oder der Entnahmedurchflussmenge auftreten. Das elektronische LEGIOMIX®-Mischventil bietet eine präzise Temperaturregelung bei sehr niedrigem und sehr hohem Durchflussbedarf, minimalen Druckabfall mit einem Kugelventil-Regelelement, automatische Selbstreinigung zur Verhinderung von Kalkbildung und eine benutzerfreundliche digitale Schnittstelle mit Datenprotokollierung. Alarmierung und Statusanzeige. Das elektronische Mischventil LEGIOMIX ist mit einer Steuerung mit LCD-Benutzeroberfläche ausgestattet, die eine Reihe von Programmen für die thermische Desinfektion des Kreislaufs zur Abtötung von Legionellen bereitstellt. Der Controller ist über die Tastatur oder einen lokalen oder entfernten Computer konfigurierbar. Je nach Anlagentyp und Benutzergewohnheiten können Temperaturstufen und Betriebszeiten beliebig programmiert werden. Darüber hinaus ist es standardmäßig mit Überwachungs- und Fernsteuerungsanschlüssen ausgestattet. Das elektronische Mischventil der Serie LEGIOMIX 6000 wird mit 24 VAC betrieben. (Caleffi liefert einen 115/24-VAC-Transformator im Paket.) Es ist ICC-ES-zertifiziert nach ASSE 1017 und CSA B125.3. Es entspricht den Codes IPC, IRC, NPC und UPC zur Verwendung gemäß den US-amerikanischen und kanadischen Installationsvorschriften und dem Standard NSF/ANSI/CAN 372, bleiarm. Außerdem erfüllt es die Anforderungen von CSA Z317.1 Special Requirement for Plumbing Installations in Health Care Facilities, zertifiziert von ICC-ES.

Besuchen Sie bim.caleffi.com, um auf dem Laufenden zu bleiben.
Siehe Revit Content Instruction Guide pdf unter www.calefii.com für Code 6000A geflanschtes LEGIOMIX.

Spezifikation
  • Electronic mixing valve with optional select able programs for thermal disinfection of hot water recirculation systems to kill Legionella bacteria.

    Code number includes:

    3-way ball valve

    3-wire floating control actuator controller/user interface with DIN rail mounting bracket

    mixed outlet temperature sensor/probe

    return temperature sensor strap on

    mixed outlet temperature gauge

    Power: 24 VAC - 50/60 Hz - 6 VA

    115/24 VAC transformer included

    Adjustment temperature range: 70˚ - 185˚F

    Disinfection temperature range: 100˚ - 185˚F

    Max body pressure rating (static): 230 psi

    Max working pressure: 230 psi

    Max inlet temperature: 212˚F

    Protection class: IP 54 (controller)

    Compliance with the following codes:

    International Plumbing Code® (IPC)

    International Residential Code® (IRC)

    Uniform Plumbing Code® (UPC)*

    National Plumbing Code of Canada® (NPC)**

    * Copyrighted publication of the International Association of Plumbing and Mechanical Officials

    ** Copyrighted publication of National Research Council Canada

    Compliance with the following standards:

    ASSE 1017 Temperature Actuated Mixing Valves for Hot Water Distribution Systems

    CSA B125.3 Water Temperature Limiting Devices

    NSF/ANSI/CAN 372 - 2016, Drinking Water System Components - Lead Content

    Reduction of Lead in Drinking Water Act, California Health and Safety Code 116875

    S.3874, Reduction of Lead in Drinking Water Act Review ICC-ES Evaluation Reports

    Meets requirements of ANSI/NSF/ANSI/CAN 372-2011 and certified to ASSE 1017, CSA B125.3, UPC, IPC, Low Lead Laws and listed by ICC-ES for use in accordance with the U.S. and Canadian plumbing codes.

Technische Spezifikation
  • Referenznummer6000A-Flanged
  • ProduktfamiliePLUMBING
  • ProduktgruppeNorth America
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2020-02-27
  • Editionsnummer2
Verwandt
  • HauptmaterialMessing
  • Sekundär MaterialEdelstahl
  • Entwickelt inItalien
  • Hergestellt inItalien
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Ventile
  • IFCClassificationVentil
  • UNSPSCNameValves
  • UNSPSCCode401416
  • Classifications.Uniclass2015CodeSs_40_15_75_75
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSanitary accessory systems
  • Klassifizierung22 00 00
  • Format2014TitelPlumbing
  • OmniClassNummer23-27 31 00
  • OmniClassTitelValves
  • CSIUniFormatIICodeD20
  • CSIUniFormatIITitlePLUMBING

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika
Kanada
USA