Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Visionaire® MicroCoil® Grille

Visionaire® MicroCoil® Grille

Google-Übersetzung,

Modellnummer: ESG10C & ESG12C

SICHERHEITSGITTER
Benötigen Sie ein Standard-Zyklus-Gitter mit niedriger Bauhöhe für Einzelhandelsanwendungen? Das Visionaire® MicroCoil® Gitter ist die ideale Lösung. Mit fast 40 % weniger Kopffreiheit als jedes andere heute auf dem Markt erhältliche Standardgitter bietet das Visionaire MicroCoil unübertroffene Vorteile und Ästhetik. Aufgrund seiner kompakten, leisen und zuverlässigen Bauweise eignet es sich aufgrund seiner einzigartigen Eigenschaften ideal für eine Vielzahl von Anwendungen, wie z.

Der Gittervorhang passt zum Design unseres einzigartigen Hochleistungs-MicroCoil-Grills mit Gliedern aus 304 Edelstahl. Die schlanken Glieder liegen bei geschlossenem Kühlergrill übereinander und benötigen nur 15,5 Zoll Kopffreiheit. Die Glieder lassen sich leicht austauschen, sodass dieses Gitter eine Lebensdauer mit weniger Wartung und einfachen Reparaturen aufweist. Apropos Vorhang: Er bietet ein flexibles Design in geradem oder Ziegelmuster.

Die auf Langlebigkeit ausgelegte Visionaire MicroCoil hat eine Lebensdauer von bis zu 50.000 Zyklen. Egal, ob Sie nach einem Motor oder einer manuellen Bedienung wie Kettenzug oder Push-up suchen, die Visionaire MicroCoil kann Ihre Anforderungen erfüllen.

Wenn Sie ein Gitter mit niedriger Kopffreiheit und niedrigem Zyklus mit unvergleichlicher Ästhetik benötigen, ist Cornells Visoinaire MicroCoil die ideale Lösung.

Technische Spezifikation
  • ReferenznummerVisionaire-MicroCoil-Grille
  • ProduktfamilieDoors
  • ProduktgruppeFolding Doors and Grilles
  • Veröffentlichungsdatum2021-11-02
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialMetall
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieTüren - Sicherheitstüren und -Türelemente

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika
USA