Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
YLC 880 Multi-configurable controller
YLC 880 Multi-configurable controller

    YLC 880 Multi-configurable controller

    Google-Übersetzung,

    YLC 880 ist ein mehrfach konfigurierbarer Regler für Heizung, Kühlung, Warmwasserbereitung, Luftbehandlung und BMS-Automatisierung.

    Der Regler ermöglicht die Optimierung des Verbrauchs durch automatische Anpassung an klimatische Veränderungen durch die Implementierung von Verwaltungsalgorithmen, die darauf abzielen, die maximale Leistung zu erzielen.

    Der Controller zeichnet auch das Anlagenverhalten auf, speichert Betriebsparameter und Einstellungen und ermöglicht so die Analyse und Erkennung von Störungen.

    Ein einzelner YLC 880-Controller kann gleichzeitig Folgendes verwalten:

    • 32 PI-Regler
    • 32 Wochenuhren (je 10 Zeitprogrammschritte)
    • 32 Thermostatische Einstellungen
    • 20 Urlaubsunterbrechungszeiten (für jeden Fluss)
    • 25 Außerordentliche Einschaltung (für jeden Durchfluss)
    • 16 Klimakurven mit drei aufeinanderfolgenden Steigungen (Max- und Min-Begrenzung der Vorlauftemperatur, Heizkurvenkorrektur mit Selbstanpassung nach Raumbehörde, Ein-/Ausschaltoptimierung, Frostschutzfunktion)
    • 32 Temperatursensoren
    • 32 Umwälzpumpen (Single, Double, Twin) mit Antiblockierfunktion, Einschaltverzögerung, Nachzirkulation;
    • 16 Mischventile
    • 8 Generatoren (Verwaltung der thermischen Modulkaskade mit Einstellung der einstufigen, zweistufigen, 3-Punkt- und/oder 0-10-V-Leistungsmodulation, 3-Punkt- und/oder 0-10-V-Temperaturmodulation, OpenTherm-Kessel, Verwaltung von Sonnenkollektoren, Kühlaggregate, Wärmepumpen und Hysteresegeneratoren)
    • 4 Warmwassermanagement (mit Kesselvorrangfunktion, Festpunkt-Umluftregelung und antibakterieller Funktion)

    und bietet die folgenden Hauptfunktionen:

    • Verwaltung von Versorgungsunternehmen im Klima- und Festpunktmodus
    • Gemischte Anpassungen mit einem oder mehreren Raumtemperaturfühlern (wählbar zwischen MITTEL, MAX, MIN) und Thermostat
    • Vollständiges Management der UTA Luftbehandlungsgeräte (Rollläden, Batterien, Frostschutz, freie Kühlung, Rekuperator, Ventilatoren, Luftbefeuchter)
    • Frostschutzfunktion
    • Automatische Korrektur der Sommerzeit
    • Ewiger Kalender

    Spezifikation
    • Hardware

      • 1  Container for 8 DIN modules
      • 1  16 x 2 mm backlit alphanumeric display
      • 1  4-key keypad
      • 8   230V, 5A output relay, overload protection
      • 2  0-10 V outputs
      • 8  Analogue/digital input
      • 1  SD Card Reader
      • 1 Real time clock
      • 1  RS232/RS485 bus selectable from menu for remote connection
      • 1 RS485 bus for connection to expansion modules (Modbus)
      • 1  RS485 bus for connection to third-party devices
      • 1  1-wire bus for connecting temperature sensors

      Electrical &Mechanical

      • Power Supply: 12V DC
      • Maximum voltage applicable to the relays: 250V AC
      • Relay contacts capacity: 5 A resistive
      • Power consumption: 5 W
      • Front protection rating: IP 40
      • Rear protection rating: IP 30
      • Output contacts:  Potential-free
      • Data retention time in memory: 7 years
      • Operating temperature limits:   0...45 (°C)
      • Storage temperature limits: -25...+60 (°C)


    Technische Spezifikation
    • Referenznummercostergroup-ylc880
    • ProduktfamilieREMOTE CONTROL
    • ProduktgruppeCONTROLLERS
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2020-05-20
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)89.7
    • Breite (mm)143.9
    • Tiefe (mm)70.8
    Verwandt
    • HauptmaterialPVC
    • Sekundär MaterialGlass fibre
    • Entwickelt inItalien
    • Hergestellt inItalien
    • Nettogewicht (kg)0.3
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieHLK - Technik - Kessel
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit