Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Attic Ladder (Airtight Type) – CXTW

Attic Ladder (Airtight Type) – CXTW

Google-Übersetzung,

Luftdichte Dachbodentreppe für einfachen Zugang zu Stauräumen über der Decke.

Die leichte Aluminium-Klappleiter ist einfach zu bedienen und verfügt über einen Sicherheitsmechanismus, der das Risiko von Fingereinklemmungen verringern soll.

Ein Handlauf ist standardmäßig auf einer Seite der Leiter vorhanden und kann optional auch auf der anderen Seite angebracht werden.

Das luftdichte Dichtungsmaterial trägt zur Verbesserung der Heiz- und Kühlleistung sowie der Schalldämmung bei.

Bietet eine luftdichte Leistung, die der Güteklasse A-4 nach JIS A 4706 entspricht.

Nur für den Gebrauch in Wohnräumen mit Holzrahmenkonstruktion.

Spezifikation
  • ■CXTW7

    Applicable Ceiling Height: 2,100–2,300 mm

    Opening Dimensions: 700 × 1,200 mm

     

    ■CXTW8

    Applicable Ceiling Height: 2,300–2,500 mm

    Opening Dimensions: 700 × 1,200 mm

     

    ■CXTW9

    Applicable Ceiling Height: 2,500–2,700 mm

    Opening Dimensions: 700 × 1,400 mm

     

    Access Hatch Color: White

    Ladder Color: Silver

    Climbing Angle: 62°–72°

    Allowable Load: 150 kg

    Installation: On-site Assembly

Technische Spezifikation
  • Referenznummerattic-ladder-airtight-cxtw
  • ProduktfamilieAttic Ladder
  • ProduktgruppeAirtight Type
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2026-10-14
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialAluminium
Klassifikation
  • BIMobject KategorieKonstruktion - Revisionstüren und -klappen
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit