Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Canopy (Rear Drainage Type) – RS-KB2
Canopy (Rear Drainage Type) – RS-KB2
Canopy (Rear Drainage Type) – RS-KB2
Canopy (Rear Drainage Type) – RS-KB2
Canopy (Rear Drainage Type) – RS-KB2
Canopy (Rear Drainage Type) – RS-KB2
Canopy (Rear Drainage Type) – RS-KB2

    Canopy (Rear Drainage Type) – RS-KB2

    Google-Übersetzung,

    Vordach aus Aluminium-Strangpressprofilen mit rückseitiger Entwässerung für effizientes Regenwassermanagement.

    Die nach hinten geneigte Konstruktion leitet das Regenwasser zur kontrollierten Entwässerung in die wandseitige Dachrinne.

    Ein leistungsstarkes Dachrinnensystem und optionale, mit Dachrinnen versehene Endstücke tragen zur Verbesserung der Regenwasserableitung bei.

    Das Schiebepaneelsystem für das Vordach ermöglicht eine effiziente Montage bei gleichzeitig erhaltenem architektonischem Erscheinungsbild.

    Erhältlich mit eckigen oder schmalen Vorderkantenprofilen und einer Reihe optionaler Konfigurationen.

    Spezifikation
    • ■RS-KB2 / RS-KB2S

      Type: Rear-Drainage Aluminum Extrusion Canopy

      Projection: 600–3000 mm

      Width: 900 mm or more

      Width Increment: 100 mm

      Projection Adjustment: 1 mm

      RS-KB2: Square Front Edge

      RS-KB2S: Slim Front Edge

      Standard Colors: Silver, Stainless Color, Black

      Drainage: Wall-Side Gutter

      Roof Slope: 2.5°

    Technische Spezifikation
    • Referenznummercanopy-rear-drainage-rs-kb2
    • ProduktfamilieCanopies
    • ProduktgruppeRS Visor
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2026-10-14
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieKonstruktion - Dachzubehör
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit