Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Underfloor Storage (Standard Type) – PKC

Underfloor Storage (Standard Type) – PKC

Google-Übersetzung,

Standard-Unterflur-Lagereinheit für Wohngebäude.

Die tiefe Aufbewahrungsbox bietet ein Stauvolumen von 105 Litern und trägt eine maximale Zuladung von 75 kg.

Die verstärkte Deckelkonstruktion sorgt für hohe Festigkeit, indem sie die Enden der Verstärkungselemente am Außenrahmen abstützt.

Der Rahmen zeichnet sich durch ein flaches Design aus, das eine bessere Zugänglichkeit und einen nahtlosen Übergang zur Bodenfläche ermöglicht.

Konzipiert für die Verwendung mit 15 mm starken Bodenbelägen.

Spezifikation
  • ■PKC60B / PKC60S

    Type: Standard Underfloor Storage

    Storage Box Type: Deep Type

    Storage Capacity: 105 L

    Maximum Storage Load: 75 kg

    Effective Opening: 546 mm

    Outer Frame Size: 622.4 mm

    Lid Size: 597.4 mm

    Floor Cut-Out Size: 606 mm

    Lid Finish Material Cut Size: 586 mm

    Floor Finish Thickness: 15 mm

    PKC60B: Glossy Bronze

    PKC60S: Glossy Silver

Technische Spezifikation
  • Referenznummerunderfloor-storage-standard-pkc
  • ProduktfamilieUnderfloor Storage
  • ProduktgruppeAirtight & Insulated Type
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2026-10-14
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialAluminium
Klassifikation
  • BIMobject KategorieKonstruktion - Revisionstüren und -klappen
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit