Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Clean Stocker (Stainless Steel, Touchless Type) – CKS-H
Clean Stocker (Stainless Steel, Touchless Type) – CKS-H
Clean Stocker (Stainless Steel, Touchless Type) – CKS-H
Clean Stocker (Stainless Steel, Touchless Type) – CKS-H
Clean Stocker (Stainless Steel, Touchless Type) – CKS-H
Clean Stocker (Stainless Steel, Touchless Type) – CKS-H
Clean Stocker (Stainless Steel, Touchless Type) – CKS-H
Clean Stocker (Stainless Steel, Touchless Type) – CKS-H
Clean Stocker (Stainless Steel, Touchless Type) – CKS-H
Clean Stocker (Stainless Steel, Touchless Type) – CKS-H

    Clean Stocker (Stainless Steel, Touchless Type) – CKS-H

    Google-Übersetzung,

    Berührungsloser Abfallbehälter aus Edelstahl für hygienische und komfortable Bedienung.

    Die Türen lassen sich durch einfaches Treten des Pedals öffnen, ohne den Türgriff zu berühren.

    Die oberen und vorderen Türen öffnen sich gleichzeitig und schließen sich automatisch, sobald der Fuß vom Pedal genommen wird.

    Entwickelt für einen leisen und langlebigen Betrieb mit Rotationsdämpfern und PVC-Kappen an der Unterseite der Pedale.

    Die abnehmbaren Bodenplatten ermöglichen eine einfache Reinigung.

    Spezifikation
    • ■CKS-1007H

      Capacity: 600 L

      Dimensions: W1000 × D750 × H1160 mm

      Weight: 49 kg

       

      ■CKS-1307H

      Capacity: 800 L

      Dimensions: W1300 × D750 × H1160 mm

      Weight: 58 kg

       

      ■CKS-1607H

      Capacity: 1000 L

      Dimensions: W1650 × D750 × H1160 mm

      Weight: 71 kg

       

      ■CKS-1907H

      Capacity: 1200 L

      Dimensions: W1950 × D750 × H1160 mm

      Weight: 83 kg

       

      Material: Stainless Steel

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerwaste-storage-stainless-touchless-cks-h
    • ProduktfamilieWaste Storage
    • ProduktgruppeClean Stocker
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2026-10-14
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialEdelstahl
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieKonstruktion - Lagerungsobjekte
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit