Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Floor Hatch (Reversible Type) – 4HA2
Floor Hatch (Reversible Type) – 4HA2

    Floor Hatch (Reversible Type) – 4HA2

    Google-Übersetzung,

    Wendbare Bodenluke mit Aluminiumverkleidung und Stahlgrundplatte, geeignet für Betonplatten.

    Durch Umdrehen des Deckels und Umpositionieren des Griffs kann die Luke sowohl mit Harzfliesen als auch mit Mörteloberflächen verwendet werden.

    Erhältlich in Standard-, abschließbarer und einfacher Verriegelungsversion.

    Die Verankerungswinkel können zur flexiblen Montage an jeder beliebigen Stelle des Außenrahmens angebracht werden.

    Geeignet für Fußgänger.

    Spezifikation
    • ■4HA2

      Type: Standard / Reversible

       

      ■K4HA2

      Type: Lockable / Reversible

       

      ■4HA2L

      Type: Simple Lock / Reversible

      Frame & Trim Material: Aluminium

      Applicable Finish: Resin Tile / Mortar

      Finish Depth (Resin Tile): 3 mm

      Filling Depth (Mortar): 12 mm

      Application: Pedestrian Use

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerfloor-hatch-reversible-4ha2
    • ProduktfamilieFloor Hatch
    • ProduktgruppeReversible Type
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2026-10-14
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    • Sekundär MaterialStahl
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieKonstruktion - Revisionstüren und -klappen
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit