Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Canopy (Large Suspended Type) – RS-KH
Canopy (Large Suspended Type) – RS-KH
Canopy (Large Suspended Type) – RS-KH
Canopy (Large Suspended Type) – RS-KH

    Canopy (Large Suspended Type) – RS-KH

    Google-Übersetzung,

    Großes, freitragendes Vordach aus Aluminiumprofilen, das zur Überdachung weitläufiger Bereiche wie Gehwege und Gebäudeeingänge konzipiert ist.

    Die Hängekonstruktion erfüllt große Ausladungsanforderungen und bewahrt gleichzeitig ein klares architektonisches Erscheinungsbild.

    Geeignet für Anwendungen, bei denen eine großflächige Überkopfabdeckung erforderlich ist.

    Für eine kontrollierte Regenwasserableitung ist optional ein Rinnensystem erhältlich.

    Spezifikation
    • ■RS-KH

      Type: Large Suspended Aluminum Extrusion Canopy

      Projection: 1000–4000 mm

      Projection Adjustment: 100 mm

      Material: Aluminum Extrusion

      Standard Color: Silver

      Installation Type: Suspended

      Standard Type: Without Gutter

      Optional Front Edge: KST Type with Gutter

      Recommended Roof Slope: 2.5° or more

    Technische Spezifikation
    • Referenznummercanopy-large-suspended-rs-kh
    • ProduktfamilieCanopies
    • ProduktgruppeRS Visor
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2026-10-14
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieKonstruktion - Dachzubehör
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit