Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Canopy (Aluminum Extrusion Type) – RS-K
Canopy (Aluminum Extrusion Type) – RS-K
Canopy (Aluminum Extrusion Type) – RS-K
Canopy (Aluminum Extrusion Type) – RS-K
Canopy (Aluminum Extrusion Type) – RS-K
Canopy (Aluminum Extrusion Type) – RS-K
Canopy (Aluminum Extrusion Type) – RS-K
Canopy (Aluminum Extrusion Type) – RS-K
Canopy (Aluminum Extrusion Type) – RS-K
Canopy (Aluminum Extrusion Type) – RS-K

    Canopy (Aluminum Extrusion Type) – RS-K

    Google-Übersetzung,

    Aluminium-Strangpressprofil-Überdachung, die funktionalen Wetterschutz mit einem klaren architektonischen Erscheinungsbild verbindet.

    Das modulare Paneelsystem ermöglicht eine flexible Größenanpassung und eignet sich somit für eine breite Palette von Gebäudeeingängen, Gehwegen und Außenanwendungen.

    Erhältlich mit verschiedenen Vorderkantenprofilen, um unterschiedlichen Design- und Entwässerungsanforderungen gerecht zu werden.

    Optionale Eckkonfigurationen, Holzmaserung-Oberflächen für die Dachuntersicht und integrierte LED-Beleuchtung bieten zusätzliche Gestaltungsfreiheit.

    Erhältlich in den Ausführungen Silber, Edelstahl und Schwarz.

    Spezifikation
    • ■RS-K

      Type: Aluminum Extrusion Canopy

      Projection: 600–3000 mm

      Width: 900 mm or more

      Width Increment: 100 mm

      Projection Adjustment: 1 mm

      Material: Aluminum Extrusion

      Standard Colors: Silver, Stainless Color, Black

      Front Edge Options: Square, Slim, Round, Slim with Gutter

      Optional Accessories: Corner Units, Wood-Grain Soffit Finish, LED Lighting

    Technische Spezifikation
    • Referenznummercanopy-aluminum-extrusion-rs-k
    • ProduktfamilieCanopies
    • ProduktgruppeRS Visor
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2026-10-14
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieKonstruktion - Dachzubehör
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit