Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Canopy (Bracket Type) – RS-MS
Canopy (Bracket Type) – RS-MS
Canopy (Bracket Type) – RS-MS
Canopy (Bracket Type) – RS-MS
Canopy (Bracket Type) – RS-MS
Canopy (Bracket Type) – RS-MS

    Canopy (Bracket Type) – RS-MS

    Google-Übersetzung,

    Kompakte Aluminium-Strangpresskonstruktion mit schlichtem und klarem architektonischem Design.

    Das System mit Halterung ermöglicht eine einfache Installation und eignet sich für Anwendungen, die einen relativ geringen Vorsprung erfordern.

    Eine breite Palette an Projektionsgrößen von 200 bis 600 mm bietet Flexibilität für verschiedene Gebäudefassaden und Eingangsbereiche.

    Das klare, minimalistische Profil fügt sich harmonisch in eine Vielzahl architektonischer Designs ein.

    Spezifikation
    • ■RS-MS

      Type: Bracket-Mounted Aluminum Extrusion Canopy

      Models: RS-MS20 / RS-MS30 / RS-MS35 / RS-MS40 / RS-MS45 / RS-MS50 / RS-MS55 / RS-MS60

      Projection: 200–600 mm

      Width: 500 mm or more

      Width Adjustment: 1 mm

      Material: Aluminum Extrusion

      Standard Colors: Silver, Stainless Color

      Gutter: None

    Technische Spezifikation
    • Referenznummercanopy-bracket-rs-ms
    • ProduktfamilieCanopies
    • ProduktgruppeRS Visor
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2026-10-14
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieKonstruktion - Dachzubehör
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit