Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Canopy (High-Strength Type) – RS-K2
Canopy (High-Strength Type) – RS-K2
Canopy (High-Strength Type) – RS-K2
Canopy (High-Strength Type) – RS-K2
Canopy (High-Strength Type) – RS-K2
Canopy (High-Strength Type) – RS-K2
Canopy (High-Strength Type) – RS-K2
Canopy (High-Strength Type) – RS-K2
Canopy (High-Strength Type) – RS-K2

    Canopy (High-Strength Type) – RS-K2

    Google-Übersetzung,

    Hochfestes Aluminium-Strangpressprofil-Vordach, konzipiert für Eingänge, Gehwege und Außenanwendungen.

    Das zweistufige Verankerungssystem bietet eine verbesserte Tragfähigkeit bei gleichzeitig klarem architektonischem Erscheinungsbild.

    Das Dach verfügt über eine schalldämpfende Konstruktion, um die Auswirkungen von Regengeräuschen zu minimieren.

    Erhältlich mit vier Vorderkantenprofilen, um unterschiedlichen Design- und Entwässerungsanforderungen gerecht zu werden.

    Optionale Eckkonfigurationen, Holzmaserung-Oberflächen für die Dachuntersicht und integrierte LED-Beleuchtung bieten zusätzliche Gestaltungsfreiheit.

    Spezifikation
    • ■RS-K2

      Type: High-Strength Aluminum Extrusion Canopy

      Projection: 600–2500 mm

      Width: 900 mm or more

      Width Increment: 100 mm

      Projection Adjustment: 1 mm

      Standard Colors: Silver, Stainless Color, Black

      Front Edge Options: Square, Slim, Round, Slim with Gutter

      Optional Accessories: Corner Units, Wood-Grain Soffit Finish, LED Lighting

    Technische Spezifikation
    • Referenznummercanopy-high-strength-rs-k2
    • ProduktfamilieCanopies
    • ProduktgruppeRS Visor
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2026-10-14
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieKonstruktion - Dachzubehör
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit