Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Canopy (Slim Type) – RS-S2
Canopy (Slim Type) – RS-S2
Canopy (Slim Type) – RS-S2
Canopy (Slim Type) – RS-S2

    Canopy (Slim Type) – RS-S2

    Google-Übersetzung,

    Schlankes Vordach aus Aluminium-Strangpressprofil mit einem markanten, 20 mm dicken Profil.

    Das kompakte Design fügt sich nahtlos in Gebäudefassaden ein und bietet gleichzeitig einen funktionalen Wetterschutz.

    Das verschiebbare Vordachpaneelsystem ermöglicht eine effiziente Montage und ein klares architektonisches Erscheinungsbild.

    Erhältlich mit gerader Vorderkante oder mit gerader Vorderkante und integrierter Regenrinne für unterschiedliche Entwässerungsanforderungen.

    Spezifikation
    • ■RS-S2 / RS-S2T

      Type: Slim Aluminum Extrusion Canopy

      Canopy Thickness: 20 mm

      Projection: 600–1500 mm

      Width: 900 mm or more

      Width Increment: 100 mm

      RS-S2: Square Front Edge

      RS-S2T: Square Front Edge with Gutter

      Material: Aluminum Extrusion

      Standard Colors: Silver, Stainless Color, Black

    Technische Spezifikation
    • Referenznummercanopy-slim-rs-s2
    • ProduktfamilieCanopies
    • ProduktgruppeRS Visor
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2026-10-14
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieKonstruktion - Dachzubehör
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit