Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Ceiling Hatch (Corrosion-Resistant Airtight Type) – CDS

Ceiling Hatch (Corrosion-Resistant Airtight Type) – CDS

Google-Übersetzung,

Korrosionsbeständige, luftdichte Deckenluke komplett aus Edelstahl.

Das luftdichte Dichtungsmaterial trägt zur Verbesserung der Heiz- und Kühlleistung sowie der Schalldämmung bei.

Bietet eine luftdichte Leistung, die der Güteklasse A-4 nach JIS A 4706 entspricht.

Entwickelt mit hervorragender Korrosionsbeständigkeit für langfristige Haltbarkeit.

Nur für die Verwendung an der Decke in Innenräumen.

Spezifikation
  • ■CDS45 / CDS60

    Material: Stainless Steel (SUS304)

    Standard Size (Opening Dimensions): 454 × 454 mm / 606 × 606 mm

    Airtight Performance: Equivalent to Grade A-4 of JIS A 4706

Technische Spezifikation
  • Referenznummerceiling-hatch-corrosion-resistant-airtight-cds
  • ProduktfamilieCeiling Hatch
  • ProduktgruppeCorrosion-Resistant Airtight Type
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2026-10-14
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialStainless steel 304
Klassifikation
  • BIMobject KategorieKonstruktion - Revisionstüren und -klappen
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit