Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Ceiling Hatch (Deluxe Type) – CDZ
Ceiling Hatch (Deluxe Type) – CDZ
Ceiling Hatch (Deluxe Type) – CDZ
Ceiling Hatch (Deluxe Type) – CDZ
Ceiling Hatch (Deluxe Type) – CDZ
Ceiling Hatch (Deluxe Type) – CDZ
Ceiling Hatch (Deluxe Type) – CDZ
Ceiling Hatch (Deluxe Type) – CDZ

    Ceiling Hatch (Deluxe Type) – CDZ

    Google-Übersetzung,

    Deluxe-Dachluke in zahlreichen Ausführungen erhältlich.

    Der rahmenartige Aufbau minimiert Spalten und trägt so dazu bei, dass kein Staub und Schmutz hindurchfallen kann.

    Die Doppelscharnierkonstruktion ermöglicht eine große Öffnungsfläche und einen großen Öffnungswinkel.

    Der Innenrahmen kann an jeder der vier Seiten des Außenrahmens montiert werden, außer bei abschließbaren Modellen.

    Zertifiziert von der Public Buildings Association.

    Nur für die Verwendung an der Decke in Innenräumen.

    Spezifikation
    • ■CDZW30 / CDZW45 / CDZW60

      Color: White

      Standard Size (Opening Dimensions): 303 × 303 mm / 454 × 454 mm / 606 × 606 mm

       

      ■CDZW30K / CDZW45K / CDZW60K

      Color: White

      Type: Lockable

      Standard Size (Opening Dimensions): 303 × 303 mm / 454 × 454 mm / 606 × 606 mm

       

      ■CDZ20 / CDZ30 / CDZ45 / CDZ60 / CDZ3060

      Color: Silver

      Standard Size (Opening Dimensions): 203 × 203 mm / 303 × 303 mm / 454 × 454 mm / 606 × 606 mm / 303 × 606 mm

       

      ■CDZ30K / CDZ45K / CDZ60K / CDZ3060K

      Color: Silver

      Type: Lockable

      Standard Size (Opening Dimensions): 303 × 303 mm / 454 × 454 mm / 606 × 606 mm / 303 × 606 mm

       

      ■CDZ90A

      Color: Silver

      Type: Double Door

      Standard Size (Opening Dimensions): 903 × 903 mm

       

      ■CDZB30 / CDZB45 / CDZB60

      Color: Bronze

      Standard Size (Opening Dimensions): 303 × 303 mm / 454 × 454 mm / 606 × 606 mm

       

      ■CDZZ45 / CDZZ60

      Color: Black

      Standard Size (Opening Dimensions): 454 × 454 mm / 606 × 606 mm

       

      ■CDZP45

      Finish: Wood Grain

      Standard Size (Opening Dimensions): 454 × 454 mm

       

      ■CDZG45A / CDZG60A

      Color: Silver

      Type: Ventilation Louver

      Standard Size (Opening Dimensions): 454 × 454 mm / 606 × 606 mm

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerceiling-hatch-deluxe-cdz
    • ProduktfamilieCeiling Hatch
    • ProduktgruppeDeluxe Type
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2026-10-14
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieKonstruktion - Revisionstüren und -klappen
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit