Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Ceiling Hatch (Large Airtight Type) – CXBA
Ceiling Hatch (Large Airtight Type) – CXBA

    Ceiling Hatch (Large Airtight Type) – CXBA

    Google-Übersetzung,

    Große, luftdichte Deckenluke, konzipiert für besonders luftdichte Wohngebäude.

    Das luftdichte Dichtungsmaterial trägt zur Verbesserung der Heiz- und Kühlleistung sowie der Schalldämmung bei.

    Bietet eine luftdichte Leistung, die der Güteklasse A-4 nach JIS A 4706 entspricht.

    Die Doppelscharnierkonstruktion ermöglicht eine große Öffnungsfläche und einen großen Öffnungswinkel.

    Frei positionierbare Aufhängungen ermöglichen flexible Montagepositionen.

    Nur für die Verwendung an der Decke in Innenräumen.

    Spezifikation
    • ■CXB609A

      Color: Silver

      Standard Size (Opening Dimensions): 606 × 903 mm

       

      ■CXB909A

      Color: Silver

      Standard Size (Opening Dimensions): 903 × 903 mm

       

      ■CXB612A

      Color: Silver

      Standard Size (Opening Dimensions): 606 × 1,203 mm

      Airtight Performance: Equivalent to Grade A-4 of JIS A 4706

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerceiling-hatch-large-airtight-cxba
    • ProduktfamilieCeiling Hatch
    • ProduktgruppeLarge Airtight Type
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2026-10-14
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieKonstruktion - Revisionstüren und -klappen
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit