Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Ceiling Hatch (Ultra-Slim Joint Type) – CMJ
Ceiling Hatch (Ultra-Slim Joint Type) – CMJ
Ceiling Hatch (Ultra-Slim Joint Type) – CMJ

    Ceiling Hatch (Ultra-Slim Joint Type) – CMJ

    Google-Übersetzung,

    Ultraschlanke Verbindungsart mit einer sichtbaren Breite von nur 6 mm.

    Das schlanke Design bietet eine hervorragende Ästhetik und einfache Installation.

    Die kleine Zierleiste am Außenrahmen ermöglicht eine reibungslose Montage.

    Hergestellt in einem nach ISO 14001 zertifizierten Werk.

    Zertifiziert von der Public Buildings Association.

    Nur für die Verwendung an der Decke in Innenräumen.

    Spezifikation
    • ■CMJW30 / CMJW45 / CMJW60

      Color: White

      Standard Size (Opening Dimensions): 301 × 301 mm / 452 × 452 mm / 604 × 604 mm

       

      ■CMJ30 / CMJ45 / CMJ60

      Color: Silver

      Standard Size (Opening Dimensions): 301 × 301 mm / 452 × 452 mm / 604 × 604 mm

       

      ■CMJZ45 / CMJZ60

      Color: Black

      Standard Size (Opening Dimensions): 452 × 452 mm / 604 × 604 mm

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerceiling-hatch-ultra-slim-joint-cmj
    • ProduktfamilieCeiling Hatch
    • ProduktgruppeUltra-Slim Joint Type
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2026-10-14
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieKonstruktion - Revisionstüren und -klappen
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit