Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Ceiling Hatch (Ultra-Slim Joint Type, Slide Lock) – CMJ2
Ceiling Hatch (Ultra-Slim Joint Type, Slide Lock) – CMJ2

    Ceiling Hatch (Ultra-Slim Joint Type, Slide Lock) – CMJ2

    Google-Übersetzung,

    Ultraschlanke Verbindungsart mit einer sichtbaren Breite von nur 6 mm.

    Verfügt über einen Schiebeverschlussmechanismus, der sich ohne Werkzeug leicht von Hand öffnen und schließen lässt.

    Die schmale Zierleiste am äußeren Rahmen verdeckt die Schnittkante des Deckenmaterials und ermöglicht eine reibungslose Montage.

    Die verstellbaren Montagehalterungen eignen sich für Deckenplattenstärken von 9 bis 25 mm.

    Zertifiziert von der Public Buildings Association.

    Nur für die Verwendung an der Decke in Innenräumen.

    Spezifikation
    • ■CMJ230 / CMJ245 / CMJ260

      Color: Silver

      Standard Size (Opening Dimensions): 301 × 301 mm / 452 × 452 mm / 604 × 604 mm

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerceiling-hatch-ultra-slim-joint-slide-lock-cmj2
    • ProduktfamilieCeiling Hatch
    • ProduktgruppeUltra-Slim Joint Type, Slide Lock
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2026-10-14
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieKonstruktion - Revisionstüren und -klappen
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit