Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Cycle Rack (Aluminum Sliding Type, High-Low Type) – SR-AHL

Cycle Rack (Aluminum Sliding Type, High-Low Type) – SR-AHL

Google-Übersetzung,

Ausziehbarer Fahrradständer aus Aluminium für die effiziente Aufbewahrung von Fahrrädern auf engstem Raum.

Die Einzelschienenkonstruktion nutzt abwechselnd hohe und niedrige Regalpositionen, um enge Räume effektiv auszunutzen.

Die Aluminium-Zahnstange und -Schiene sorgen für einen leichten und leisen Betrieb.

Im unteren Gepäckträger können E-Bikes mit Kindersitz verstaut werden.

Geeignet für eine breite Palette von Fahrrädern, einschließlich E-Bikes und Kinderfahrrädern.

Spezifikation
  • ■SR-AHL

    Type: Aluminum Sliding Cycle Rack, High-Low Type

    Maximum Bicycle Weight: 40 kg

    Wheel Size (Low Rack): 12–28 inches

    Wheel Size (High Rack): 16–28 inches

    Maximum Tire Width: 55 mm

    Maximum Bicycle Length: 1900 mm

    Maximum Handlebar Width: 600 mm

    Maximum Bicycle Height: 1100 mm

    Rack Pitch: 300 mm

Technische Spezifikation
  • Referenznummercycle-rack-aluminum-sliding-high-low-sr-ahl
  • ProduktfamilieBicycle parking
  • ProduktgruppeBicycle racks
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2026-10-14
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialAluminium
Klassifikation
  • BIMobject KategorieLandschaftsbau - Bike Racks & Shelters
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit