Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Cycle Rack (Wall-Mounted Vertical Type) – CF-AN
Cycle Rack (Wall-Mounted Vertical Type) – CF-AN
Cycle Rack (Wall-Mounted Vertical Type) – CF-AN
Cycle Rack (Wall-Mounted Vertical Type) – CF-AN

    Cycle Rack (Wall-Mounted Vertical Type) – CF-AN

    Google-Übersetzung,

    Vertikaler Wandfahrradständer zur platzsparenden Aufbewahrung von Fahrrädern.

    Das Fahrrad wird vertikal gelagert, indem man einfach das Vorderrad in den Ständer einhängt.

    Ein eingebauter Gasdämpfer erleichtert das Anheben und Absenken des Fahrrads und sorgt so für eine einfachere Bedienung.

    Der Gestellarm kann bei Nichtgebrauch eingeklappt werden und lässt sich nach links oder rechts schwenken, um den verfügbaren Platz optimal zu nutzen.

    Eine Sicherheitsverriegelung verhindert, dass der Arm unerwartet nach oben schnellt.

    Spezifikation
    • ■CF-AN

      Type: Wall-Mounted Vertical Cycle Rack

      Maximum Bicycle Weight: 20 kg

      Wheel Size: 20–28 inches

      Maximum Tire Width: 55 mm

      Maximum Bicycle Length: 1820 mm

      Maximum Handlebar Width: 600 mm

      Rack Pitch: 400 mm

      Operation: Gas Damper Assisted

    Technische Spezifikation
    • Referenznummercycle-rack-wall-mounted-vertical-cf-an
    • ProduktfamilieBicycle parking
    • ProduktgruppeBicycle racks
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2026-10-14
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialStahl
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieLandschaftsbau - Bike Racks & Shelters
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit