Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Cycle Rack (Aluminum Sliding Type) – SR-AFR
Cycle Rack (Aluminum Sliding Type) – SR-AFR

    Cycle Rack (Aluminum Sliding Type) – SR-AFR

    Google-Übersetzung,

    Ausziehbarer Fahrradständer aus Aluminium, der für einen reibungslosen, leisen Betrieb und eine effiziente Fahrradaufbewahrung konzipiert ist.

    Die versetzte Anordnung der Gepäckträger trägt dazu bei, Kollisionen zwischen Lenker und Körben zu vermeiden.

    Der Versatz des Gepäckträgers kann zwischen 400 und 450 mm eingestellt werden, um verschiedenen Fahrradtypen gerecht zu werden.

    Geeignet für eine breite Palette von Fahrrädern, einschließlich E-Bikes mit Kindersitz und Kinderfahrrädern.

    Konzipiert für Fahrräder mit einem Gewicht von bis zu 40 kg.

    Spezifikation
    • ■SR-AFR

      Type: Aluminum Sliding Cycle Rack

      Maximum Bicycle Weight: 40 kg

      Wheel Size: 12–28 inches

      Maximum Tire Width: 55 mm

      Maximum Bicycle Length: 1900 mm

      Maximum Handlebar Width: 600 mm

      Maximum Bicycle Height: 1100 mm

      Rack Pitch: 300 mm

      Adjustable Rack Offset: 400–450 mm

    Technische Spezifikation
    • Referenznummercycle-rack-aluminum-sliding-sr-afr
    • ProduktfamilieBicycle parking
    • ProduktgruppeBicycle racks
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2026-10-14
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieLandschaftsbau - Bike Racks & Shelters
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit