Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Cycle Rack (Two-Tier Type for Sliding Racks) – TC-SRGF

Cycle Rack (Two-Tier Type for Sliding Racks) – TC-SRGF

Google-Übersetzung,

Obere Fahrradhalterung, die so konzipiert ist, dass der Platz über verschiebbaren Fahrradhalterungen effizient genutzt wird.

Die zweistöckige Konstruktion erhöht die Fahrradaufbewahrungskapazität und nutzt gleichzeitig den vertikalen Raum optimal aus.

Ausgestattet mit einer Gasfeder für einen reibungslosen und leisen Betrieb.

Die freistehende Säulenkonstruktion ermöglicht eine flexible Installation in Fahrradparkbereichen.

Erhältlich in hohen und niedrigen Ausführungen für effiziente Fahrradaufbewahrungskonzepte.

Spezifikation
  • ■TC-SRGFH

    Type: High Position

    Capacity: 1 Bicycle

     

    ■TC-SRGFL

    Type: Low Position

    Capacity: 1 Bicycle

    Maximum Bicycle Weight: 25 kg

    Wheel Size: 20–27 inches

    Maximum Tire Width: 50 mm

    Maximum Bicycle Length: 1840 mm

    Maximum Handlebar Width: 600 mm

    Maximum Bicycle Height: 1100 mm

    Rack Pitch: 450 mm

Technische Spezifikation
  • Referenznummercycle-rack-two-tier-sliding-tc-srgf
  • ProduktfamilieBicycle parking
  • ProduktgruppeBicycle racks
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2026-10-14
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialStahl
Klassifikation
  • BIMobject KategorieLandschaftsbau - Bike Racks & Shelters
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit