Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Cycle Rack (Sliding Type) – SR-C

Cycle Rack (Sliding Type) – SR-C

Google-Übersetzung,

Verschiebbarer Fahrradständer für effiziente und hochdichte Fahrradaufbewahrung.

Die Aluminiumschiene ermöglicht einen leichten und leisen Betrieb des Racks.

Ein standardmäßiger Ständerabstand von 220 mm ermöglicht eine effiziente Nutzung des verfügbaren Fahrradparkplatzes.

Erhältlich in Basis- und Erweiterungskonfigurationen, um verschiedenen Installationslayouts gerecht zu werden.

Kann mit kompatiblen darüberliegenden Racks kombiniert werden, um den vertikalen Raum effizient zu nutzen.

Spezifikation
  • ■SR-C6N / SR-C10N

    Type: Base Unit

    Capacity: 6 / 10 Bicycles

     

    ■SR-CR5N / SR-CR6N / SR-CR7N / SR-CR8N

    Type: Extension Unit

    Capacity: 5 / 6 / 7 / 8 Bicycles

     

    Maximum Bicycle Weight: 30 kg

    Wheel Size: 18–28 inches

    Maximum Tire Width: 55 mm

    Maximum Bicycle Length: 1820 mm

    Maximum Handlebar Width: 600 mm

    Maximum Bicycle Height: 1100 mm

    Standard Rack Pitch: 220 mm

Technische Spezifikation
  • Referenznummercycle-rack-sliding-sr-c
  • ProduktfamilieBicycle parking
  • ProduktgruppeBicycle racks
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2026-10-14
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialStahl
Klassifikation
  • BIMobject KategorieLandschaftsbau - Bike Racks & Shelters
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit