Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Cycle Stand (Fat Bike Type) – CS-GF

Cycle Stand (Fat Bike Type) – CS-GF

Google-Übersetzung,

Fahrradständer speziell für Fatbikes mit extra breiten Reifen.

Geeignet für Fatbikes mit Reifenbreiten von 100 bis 120 mm.

Der niedrig positionierte Ständer ermöglicht eine stabile und bequeme Aufbewahrung des Fahrrads.

Hergestellt aus feuerverzinktem Baustahlrohr für Langlebigkeit und Korrosionsbeständigkeit.

Konzipiert für Fatbikes mit Radgrößen von 20 Zoll oder größer.

Spezifikation
  • ■CS-GF

    Type: Fat Bike Cycle Stand, Low Position 

    Maximum Bicycle Weight: 30 kg

    Wheel Size: 20 inches or larger (Fat Bike)

    Tire Width: 100–120 mm

    Minimum Stand Pitch: 700 mm

    Material: Structural Steel Pipe

    Finish: Hot-Dip Galvanized

    Anchor: Included

Technische Spezifikation
  • Referenznummercycle-stand-fat-bike-cs-gf
  • ProduktfamilieBicycle parking
  • ProduktgruppeBicycle stands
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2026-10-14
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialStahl
Klassifikation
  • BIMobject KategorieLandschaftsbau - Bike Racks & Shelters
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit