Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Cycle Rack (Aluminum Sliding Type) – SR-AFW

Cycle Rack (Aluminum Sliding Type) – SR-AFW

Google-Übersetzung,

Ausziehbarer Fahrradständer aus Aluminium, der für einen reibungslosen, leisen Betrieb und eine effiziente Fahrradaufbewahrung konzipiert ist.

Die Zwei-Schienen-Konstruktion gewährleistet eine stabile und reibungslose Bewegung des Gestells.

Der Höhenunterschied zwischen den Gepäckträgern trägt dazu bei, Kollisionen zwischen Lenker und Körben zu reduzieren.

Geeignet für eine breite Palette von Fahrrädern, einschließlich E-Bikes mit Kindersitz und Kinderfahrrädern.

Hergestellt aus witterungsbeständigem Aluminium für Langlebigkeit und einfache Bedienung.

Spezifikation
  • ■SR-AFW

    Type: Aluminum Sliding Cycle Rack

    Maximum Bicycle Weight: 40 kg

    Wheel Size: 12–28 inches

    Maximum Tire Width: 55 mm

    Maximum Bicycle Length: 1900 mm

    Maximum Handlebar Width: 600 mm

    Maximum Bicycle Height: 1100 mm

    Rack Pitch: 300 mm

    Adjustable Rack Offset: 400–450 mm

Technische Spezifikation
  • Referenznummercycle-rack-aluminum-sliding-sr-afw
  • ProduktfamilieBicycle parking
  • ProduktgruppeBicycle racks
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2026-10-14
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialAluminium
Klassifikation
  • BIMobject KategorieLandschaftsbau - Bike Racks & Shelters
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit