Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Cycle Rack (Aluminum Sliding Type, High-Low Type) – SR-AHW

Cycle Rack (Aluminum Sliding Type, High-Low Type) – SR-AHW

Google-Übersetzung,

Ausziehbarer Fahrradständer aus Aluminium für die effiziente Aufbewahrung von Fahrrädern auf engstem Raum.

Die Anordnung der Regale mit hohem und niedrigem Abstand trägt zur effizienten Nutzung schmaler Räume bei.

Das Aluminiumgestell läuft leichtgängig und stabil auf zwei Aluminiumschienen und sorgt so für einen leisen und leichten Betrieb.

Im unteren Gepäckträger können E-Bikes mit Kindersitz verstaut werden.

Geeignet für eine breite Palette von Fahrrädern, einschließlich E-Bikes und Kinderfahrrädern.

Spezifikation
  • ■SR-AHW

    Type: Aluminum Sliding Cycle Rack, High-Low Type

    Maximum Bicycle Weight: 40 kg

    Wheel Size (Low Rack): 12–28 inches

    Wheel Size (High Rack): 16–28 inches

    Maximum Tire Width: 55 mm

    Maximum Bicycle Length: 1900 mm

    Maximum Handlebar Width: 600 mm

    Maximum Bicycle Height: 1100 mm

    Rack Pitch: 300 mm

Technische Spezifikation
  • Referenznummercycle-rack-aluminum-sliding-high-low-sr-ahw
  • ProduktfamilieBicycle parking
  • ProduktgruppeBicycle racks
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2026-10-14
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialAluminium
Klassifikation
  • BIMobject KategorieLandschaftsbau - Bike Racks & Shelters
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit