Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Cycle Rack (Two-Tier Type) – TC-TGF

Cycle Rack (Two-Tier Type) – TC-TGF

Google-Übersetzung,

Zweistöckiges Fahrradregal zur effizienten Nutzung des Fahrradparkplatzes.

Die Anordnung der oberen und unteren Fahrradablagen erhöht die Fahrradaufbewahrungskapazität und nutzt gleichzeitig den vertikalen Raum optimal aus.

Ausgestattet mit einer Gasfeder für einen reibungslosen und leisen Betrieb.

Die freistehende Säulenkonstruktion bietet eine effiziente Lösung für Fahrradparkplätze.

Erhältlich als Set, das hohe und niedrige Gestelle kombiniert.

Spezifikation
  • ■TC-TGFH / TC-TGFL

    Type: High Position / Low Position

    Capacity: 2 Bicycles per Set

    Wheel Size: 20–27 inches

    Maximum Tire Width: 50 mm

    Maximum Handlebar Width: 600 mm

    Rack Pitch: 450 mm

    Operation: Gas Spring

    Color: Autumn Gray

Technische Spezifikation
  • Referenznummercycle-rack-two-tier-tc-tgf
  • ProduktfamilieBicycle parking
  • ProduktgruppeBicycle racks
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2026-10-14
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialStahl
Klassifikation
  • BIMobject KategorieLandschaftsbau - Bike Racks & Shelters
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit