Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Cycle Rack (Vertical Lift Type) – VR-A5

Cycle Rack (Vertical Lift Type) – VR-A5

Google-Übersetzung,

Vertikaler Fahrradständer zur effizienten Nutzung des Fahrradparkplatzes.

Der vertikale Hebemechanismus ermöglicht die effiziente Lagerung von Fahrrädern in zweistöckigen Parksystemen.

Ausgestattet mit einer automatischen Rückholfunktion, die den Fahrradständer nach dem Abnehmen des Fahrrads automatisch wieder anhebt.

Konzipiert für eine einfache und geräuscharme Bedienung, sodass das Gestell mit minimalem Kraftaufwand angehoben und abgesenkt werden kann.

Sicherheitsvorrichtungen helfen, plötzliche Aufwärtsbewegungen und unbeabsichtigte Regalbewegungen zu verhindern.

Spezifikation
  • ■VR-A5

    Type: Vertical Lift Cycle Rack

    Wheel Size: 22–28 inches

    Tire Width: 35–55 mm

    Maximum Bicycle Length: 1900 mm

    Maximum Handlebar Width: 600 mm

    Maximum Bicycle Height: 1100 mm

    Rack Pitch: 600 mm

    Operation: Auto-Return Vertical Lift

Technische Spezifikation
  • Referenznummercycle-rack-vertical-lift-vr-a5
  • ProduktfamilieBicycle parking
  • ProduktgruppeBicycle racks
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2026-10-14
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialAluminium
Klassifikation
  • BIMobject KategorieLandschaftsbau - Bike Racks & Shelters
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit