Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Cycle Stand (Freestanding Stainless Steel Type) – CS-GU
Cycle Stand (Freestanding Stainless Steel Type) – CS-GU

    Cycle Stand (Freestanding Stainless Steel Type) – CS-GU

    Google-Übersetzung,

    ■CS-GF

    Typ: Fahrradständer für Fatbikes, niedrige Position

    Maximales Fahrradgewicht: 30 kg

    Radgröße: 20 Zoll oder größer (Fatbike)

    Reifenbreite: 100–120 mm

    Minimaler Ständerabstand: 700 mm

    Material: Baustahlrohr

    Oberfläche: Feuerverzinkt

    Anker: Inklusive

    Spezifikation
    • ■CS-GU1A-S

      Type: Low Position

      Dimensions: W155 × D528 × H411 mm

       

      ■CS-GU1B-S

      Type: High Position

      Dimensions: W155 × D1038 × H656 mm

       

      Maximum Bicycle Weight: 40 kg

      Wheel Size: 20–28 inches

      Maximum Tire Width: 55 mm

      Material: Stainless Steel

      Anchor: Included

    Technische Spezifikation
    • Referenznummercycle-stand-freestanding-stainless-cs-gu
    • ProduktfamilieBicycle parking
    • ProduktgruppeBicycle stands
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2026-10-14
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialEdelstahl
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieLandschaftsbau - Bike Racks & Shelters
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit