Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Floor Hatch (Waterproof & Odor-Resistant Type) – FWP2

Floor Hatch (Waterproof & Odor-Resistant Type) – FWP2

Google-Übersetzung,

Wasserdichte und geruchsneutrale Bodenluke mit Edelstahlverkleidung, geeignet für Betonplatten.

Das Vierpunkt-Schraubenverriegelungssystem und die Gummidichtung verbessern die Wasserdichtigkeit und Geruchsbeständigkeit.

Die obere Abdichtungsstruktur trägt dazu bei, dass sich kein Wasser im Inneren der Luke ansammelt.

Die Hauptkomponenten sind aus korrosionsbeständigem Edelstahl gefertigt, mit Ausnahme der Anker.

Ausschließlich für Mörtelfüllungen entwickelt.

Geeignet für Fußgänger.

Spezifikation
  • ■FWP245

    Clear Opening Dimensions: 390 × 390 mm

     

    ■FWP260

    Clear Opening Dimensions: 540 × 540 mm

     

    ■FWP275

    Clear Opening Dimensions: 690 × 690 mm

     

    ■FWP290

    Clear Opening Dimensions: 840 × 840 mm

     

    ■FWP26012

    Clear Opening Dimensions: 540 × 1,119 mm

    Material: Stainless Steel (SUS304)

    Type: Waterproof & Odor-Resistant

    Filling Depth at Reinforcement: 26 mm

    Application: Mortar Filling

Technische Spezifikation
  • Referenznummerfloor-hatch-waterproof-odor-resistant-fwp2
  • ProduktfamilieFloor Hatch
  • ProduktgruppeWaterproof & Odor-Resistant Type
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2026-10-14
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialStainless steel 304
Klassifikation
  • BIMobject KategorieKonstruktion - Revisionstüren und -klappen
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit