Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Clean Stocker (Stainless Steel, Wood-Grain Type) – CKS-MS2
Clean Stocker (Stainless Steel, Wood-Grain Type) – CKS-MS2
Clean Stocker (Stainless Steel, Wood-Grain Type) – CKS-MS2
Clean Stocker (Stainless Steel, Wood-Grain Type) – CKS-MS2
Clean Stocker (Stainless Steel, Wood-Grain Type) – CKS-MS2
Clean Stocker (Stainless Steel, Wood-Grain Type) – CKS-MS2

    Clean Stocker (Stainless Steel, Wood-Grain Type) – CKS-MS2

    Google-Übersetzung,

    Hochwertiger Abfallbehälter, der Edelstahl mit einem eleganten Holzmaserungsdesign kombiniert.

    Entwickelt für einen leisen und langlebigen Betrieb und fügt sich gleichzeitig natürlich in Außenbereiche ein.

    Die Türen bewegen sich entlang der Form des Geräts, sodass zum Öffnen und Schließen kein zusätzlicher Platz davor benötigt wird.

    Ausgestattet mit langlebigen Drehdämpfern für einen geräuscharmen Türbetrieb.

    Die abnehmbaren Bodenplatten ermöglichen eine einfache Reinigung.

    Spezifikation
    • ■CKS-1307-MS2

      Capacity: 800 L

      Dimensions: W1300 × D750 × H1160 mm

      Weight: 58 kg

       

      ■CKS-1607-MS2

      Capacity: 1000 L

      Dimensions: W1650 × D750 × H1160 mm

      Weight: 71 kg

       

      ■CKS-1309-MS2

      Capacity: 1000 L

      Dimensions: W1300 × D900 × H1160 mm

      Weight: 64 kg

       

      ■CKS-1609-MS2

      Capacity: 1250 L

      Dimensions: W1650 × D900 × H1160 mm

      Weight: 75 kg

       

      Level Adjustment Range: 0–40 mm

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerwaste-storage-stainless-wood-cks-ms2
    • ProduktfamilieWaste Storage
    • ProduktgruppeClean Stocker
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2026-10-14
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialEdelstahl
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieKonstruktion - Lagerungsobjekte
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit