Alhambra 217 – Dekorative PVC-Deckenplatte, 24 x 24 Zoll.
Alhambra 217 ist eine dekorative PVC-Deckenplatte mit einem symmetrischen, tief geprägten Muster, das von traditionellen Zierdecken inspiriert ist. Eine zentrale Rosette bildet den Mittelpunkt der Komposition und ist umgeben von fließenden Ranken, erhabenen Details und dezenten Blattformen, die sich zu jeder Ecke hin erstrecken.
Das 12 mm tiefe Relief erzeugt eine spürbare Tiefenwirkung an der Deckenfläche und lässt das Muster auf veränderte Lichtverhältnisse und Blickwinkel reagieren. Dank einer breiten Auswahl an Oberflächen eignet sich das Design sowohl für traditionelle als auch für moderne Räume, in denen eine dekorative Decke als architektonisches Gestaltungselement dienen soll.
Alhambra wird aus leichtem, feuerfestem PVC hergestellt und bietet die optische Wirkung von gepressten Metalldecken ohne deren Gewicht, Korrosionsprobleme oder akustische Eigenschaften.
Die 61 x 61 cm großen Paneele lassen sich entweder direkt auf einem geeigneten, ebenen Untergrund mit Klebstoff befestigen oder in ein Standard-Rasterdeckensystem einsetzen. Das Muster ist auch mit Rasterkonstruktionen von 61 x 122 cm kompatibel. Die Paneele können vor Ort mit einer Schere zugeschnitten werden, was das Zuschneiden an Rändern und Deckenbefestigungen vereinfacht.
Produktdetails
- Material: PVC
- Plattengröße: 24 x 24 Zoll.
- Kompatible Rasterkonfigurationen: 24 x 24 Zoll und 24 x 48 Zoll.
- Musterwiederholung: 24 Zoll.
- Konstruktionstiefe: 12 mm (0,47 Zoll)
- Montage: Verklebung oder abgehängte/einbaubare Deckenraster
- Leichtbauweise
- Feuerbeständiges Material
- Korrosionsbeständig
- Kann vor Ort mit einer Schere zugeschnitten werden.
- In verschiedenen Ausführungen erhältlich