Lilies and Swirls 204 – Dekorative PVC-Deckenplatte, 24 x 24 Zoll.
Lilies and Swirls 204 ist eine dekorative PVC-Deckenplatte, die florale Details mit fließenden Ranken in einem harmonischen, sich wiederholenden 61 cm (24 Zoll) Muster kombiniert. Lilienartige Motive bilden die filigraneren Elemente des Designs, während geschwungene Formen und glattere Flächen die Ornamente optisch voneinander trennen.
Mit einer Relieftiefe von 6 mm verleiht das Muster der Decke Struktur, ohne dabei stark hervorzutreten. Durch dieses relativ flache Profil bleiben die floralen und geometrischen Details sichtbar, während die gesamte Installation im Vergleich zu einer stark geprägten oder kassettierten Decke zurückhaltender wirkt.
Bei der Wiederholung über eine größere Deckenfläche erzeugt die Kombination aus geschwungenen Linien und floralen Formen eine durchgehende dekorative Oberfläche. Das Design eignet sich für traditionelle und moderne Interieurs sowie für Gastronomiebetriebe, Restaurants, Einzelhandelsflächen und Wohnräume, in denen eine gemusterte Decke die umgebende Architektur ergänzen soll.
Lilies and Swirls können direkt auf einem geeigneten flachen Untergrund angebracht oder in ein kompatibles abgehängtes Deckensystem integriert werden.
Die aus leichtem PVC gefertigten Paneele bieten die detailreiche Optik dekorativer Metalldecken, jedoch ohne deren Gewicht, Korrosionsanfälligkeit oder metallische Akustik. Die Paneele lassen sich vor Ort mit einer Schere zuschneiden, um sie an die Gegebenheiten der Deckenränder und die Deckenbefestigungen anzupassen.
Produktdetails
- Material: PVC
- Plattengröße: 24 x 24 Zoll.
- Abdeckung pro Paneel: 4 Quadratfuß.
- Packungsmenge: 25 Paneele
- Paketabdeckung: 100 Quadratfuß.
- Musterwiederholung: 24 Zoll.
- Konstruktionstiefe: 6 mm (0,24 Zoll)
- Design: Lilienartige florale Motive mit dekorativen Ranken
- Montage: Direktverklebung oder abgehängte/einbaubare Deckenraster
- Leichtbauweise
- Korrosionsbeständig
- Kann vor Ort mit einer Schere zugeschnitten werden.
- Dekoratives Aussehen aus gepresstem Metall