Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Nancy 24 in. x 24 in. Revealed Edge Smooth Lay-in Ceiling Tile

Nancy 24 in. x 24 in. Revealed Edge Smooth Lay-in Ceiling Tile

Google-Übersetzung,
Glatte, 61 x 61 cm große, einlegefähige Deckenplatte mit sichtbarer Kante.

Kontaktieren Sie Decorative Ceiling Tiles

Spezifikation
  • Model No.: SRELCT
    Condition: New
    Availability: Pre-Order
    Delivery: 3 weeks lead time
    Size: 24" x 24"
    Weight: 8 lb
    Material: PVC
    Material Thickness: 0.030"
    Installation Method: Drop In
    Pattern Size: 24 in.
    Coverage: 16 sqft per pack
    Style: Modern
    Pack Contains: 4 tiles
    Fire Rating: Class "A" Passing test ASTM E84 (painting voids fire rating)
    Visualizer: Curious to see what MirroFlex will look like in a space? Click Here
    Compatible Surfaces: Suspended Ceilings / Grid System
    Special Note: Mirror Silver and Brushed Aluminum do not form as deep as the other finishes
    Downloadable Catalog: Click Here
    Return Policy: This finish is made to order in USA and returns are not allowed. Consider ordering samples first to check quality and finish

Technische Spezifikation
  • Referenznummernancy-24-in-x-24-in-revealed-edge-smooth-lay-in-ceiling-tile
  • ProduktfamilieCeiling Tiles
  • ProduktgruppeCeiling Tiles
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2026-07-29
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBaumaterialien - Akustikwände und -Zubehör
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_70_60_14_14
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungClimatic ceiling panels
  • Klassifizierung09 51 23
  • Format2014TitelAcoustical Tile Ceilings
  • OmniClassNummer23-15 13 21
  • OmniClassTitelCeiling Panels
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit