Cambridge DCT 06 – Dekorative PVC-Deckenplatte, 24 x 24 Zoll.
Cambridge DCT 06 ist eine dekorative PVC-Deckenplatte mit einem klaren, vertieften Mittelfeld, das von erhabenen geometrischen Details eingefasst wird. Ein definierter quadratischer Rand und kleine, perlenartige Zierelemente am Rand verleihen der Platte ihren architektonischen Charakter, ohne ein übermäßig aufwendiges Deckenmuster zu erzeugen.
Das breite Mittelstück bildet einen optischen Kontrast zu den umgebenden Verzierungen und macht Cambridge besonders geeignet für Räume, in denen eine traditionelle Deckengestaltung gewünscht ist, ohne mit anderen architektonischen Elementen zu konkurrieren. Bei der Installation über eine größere Deckenfläche erzeugt das sich wiederholende Quadratmuster ein geordnetes und strukturiertes Erscheinungsbild.
Cambridge wird aus leichtem PVC hergestellt und ahmt das Aussehen einer gepressten Blechdecke nach, vermeidet aber das Gewicht, die Korrosion und den metallischen Klang, die mit traditionellen Metallpaneelen verbunden sind.
Jedes Paneel misst 61 x 61 cm und kann entweder direkt auf einen geeigneten, ebenen Untergrund geklebt oder in eine abgehängte Deckenkonstruktion integriert werden. Das leichte Material lässt sich für Anpassungen am Rand und um Deckenleuchten herum mit einer Schere zuschneiden.
Cambridge ist in den Ausführungen Weiß Matt, Antikweiß und Antikkupfer erhältlich.
Produktdetails
- Material: PVC
- Plattengröße: 24 x 24 Zoll.
- Abdeckung pro Paneel: 4 Quadratfuß.
- Packungsmenge: 25 Paneele
- Paketabdeckung: 100 Quadratfuß.
- Montage: Verklebung oder abgehängte/einbaubare Deckenraster
- Leichtbauweise
- Korrosionsbeständig
- Kann vor Ort mit einer Schere zugeschnitten werden.
- Verfügbare Oberflächen: Weiß Matt, Antikweiß und Antikkupfer